General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C up to +80 °C |
Gender | Weiblich |
Haltbarkeit | 100 Mating cycles |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Coupling Nut material | Messing |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 5 A |
Arbeitsspannung | 250 V |
Spannungsfestigkeit | 1400 V (AC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643662120304 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Weiblich | 5 | 250 | 1400 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
643662120304 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|
Gegenstecker
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Male Metal Rear Nut PG9
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Male Metal Front Nut M12
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Male Metal Front Nut PG9
WR-CIRCM12 Panel Connector PCB Metal M12
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector PCB Metal PG9
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector PCB Angled 90° Metal M12
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Male Metal Rear Nut PG9
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Male Metal Front Nut M12
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Male Metal Front Nut PG9