General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -20 °C up to +80 °C |
Gender | Männlich |
Haltbarkeit | 100 Mating cycles |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Coupling Nut material | PA66 |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 2 A; 5 A |
Arbeitsspannung | 30 V; 60 V; 250 V |
Spannungsfestigkeit | 650 V (AC); 1000 V (AC); 1400 V (AC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 10 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643611120304 | SPEC | 3 Dateien | 4 | Männlich | 5 | 250 | 1400 | Beutel | ||
643611120305 | SPEC | 3 Dateien | 5 | Männlich | 5 | 60 | 1000 | Beutel | ||
643611120308 | SPEC | 3 Dateien | 8 | Männlich | 2 | 30 | 650 | Beutel |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Polarität | Gender | IR (A) | Arbeitsspannung (V) | Spannungsfestigkeit (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|
Gegenstecker
![](/components/media/o722450v214%20single-wr-circm12-643120100404.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector Solder Bucket Female Plastic Front Nut M16
![](/components/media/o722327v214%20single-wr-circm12-643220100405.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector PCB Female Plastic M16
![](/components/media/o722378v214%20single-wr-circm12-643220100604.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector PCB Female Plastic PG9
![](/components/media/o722381v214%20single-wr-circm12-643240100404.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel Connector PCB Female Angled 90° Plastic M16
![](/components/media/o722460v209%20single-wr-circm12-6434211004xx.jpg)
WR-CIRCM12 Screw Mating Panel & Wires Connector Female Plastic Front Nut M16