General Information | |
---|---|
Raster | 5.7 mm |
Reihen | Dual |
Typ | Receptacle Housing |
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Certification | |
---|---|
REACh Approval | Conform or declared [(EC)1907/2006] |
RoHS Approval | Compliant [2011/65/EU&2015/863] |
UL-Zulassung | E323964 |
Glow Wire Approval | Conform [IEC 60335-1] |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Schwarz |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 26 A |
Arbeitsspannung | 600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 2200 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 2 mΩ |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polarität | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657002250201 | SPEC | 3 Dateien | 2 | 5.7 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | 26 | 600 | 2 | Beutel | 657001 | |
657004250201 | SPEC | 3 Dateien | 4 | 5.7 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | 26 | 600 | 2 | Beutel | 657001 | |
657006250201 | SPEC | 3 Dateien | 6 | 5.7 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | 26 | 600 | 2 | Beutel | 657001 | |
657008250201 | SPEC | 3 Dateien | 8 | 5.7 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | 26 | 600 | 2 | Beutel | 657001 | |
657010250201 | SPEC | 3 Dateien | 10 | 5.7 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | 26 | 600 | 2 | Beutel | – | |
657012250201 | SPEC | 3 Dateien | 12 | 5.7 | Weiblich | Receptacle Housing | Dual | 26 | 600 | 2 | Beutel | 657001 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
657002250201 | SPEC |
657004250201 | SPEC |
657006250201 | SPEC |
657008250201 | SPEC |
657010250201 | SPEC |
657012250201 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Polarität | Raster (mm) | Gender | Typ | Reihen | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: