Material Properties | |
---|---|
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn über Nickel |
General Information | |
---|---|
Typ | Crimp Terminal |
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Haltbarkeit | 25 Mating cycles |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 26 A |
Arbeitsspannung | 600 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 2200 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 2 mΩ |
Wire Properties | |
---|---|
Stranded Wire Section (AWG) | 12 (AWG); 14 to 16 (AWG) |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel; Rolle |
Certification | |
---|---|
RoHS Approval | Compliant [2011/65/EU&2015/863] |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Gender | Typ | Stranded Wire Section (AWG) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Kontaktbeschichtung | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65730513722 | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | Crimp Terminal | 14 to 16 (AWG) | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Rolle | – | |
65730513722DEC | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | Crimp Terminal | 14 to 16 (AWG) | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Beutel | 657001 | |
65730613722 | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | Crimp Terminal | 12 (AWG) | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Rolle | – | |
65730613722DEC | SPEC | 3 Dateien | Weiblich | Crimp Terminal | 12 (AWG) | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Beutel | 657001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Gender | Typ | Stranded Wire Section (AWG) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Kontaktbeschichtung | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: