General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Raster | 5.08 mm |
Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Grün |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn über Nickel |
Federmaterial | Edelstahl |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 12 A |
Arbeitsspannung | 300 V |
Spannungsfestigkeit | 1600 V |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
Mechanical Properties | |
---|---|
Kabellänge | 11 up to 12 (mm) |
Wire Properties | |
---|---|
Solid Wire Section (AWG) | 26 to 14 (AWG) |
Solid Wire Section (Metric) | 0.2 to 1.5 (mm²) |
Stranded Wire Section (AWG) | 26 to 14 (AWG) |
Stranded Wire Section (Metric) | 0.2 to 1.5 (mm²) |
Certification | |
---|---|
cULus Zulassung | E315414 |
Application Notes
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691304500002 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Plug Screwless Push In | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691304500003 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Plug Screwless Push In | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | 691002 | |
691304500004 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Plug Screwless Push In | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691304500005 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Plug Screwless Push In | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691304500006 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Plug Screwless Push In | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691304500007 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Plug Screwless Push In | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691304500008 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Plug Screwless Push In | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691304500009 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | Plug Screwless Push In | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691304500010 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | Plug Screwless Push In | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691304500011 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 11 | Plug Screwless Push In | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – | |
691304500012 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 | Plug Screwless Push In | Kabel | Nein | Vertikal | 26 to 14 (AWG) 0.2 to 1.5 (mm²) | – |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
691304500002 | SPEC |
691304500003 | SPEC |
691304500004 | SPEC |
691304500005 | SPEC |
691304500006 | SPEC |
691304500007 | SPEC |
691304500008 | SPEC |
691304500009 | SPEC |
691304500010 | SPEC |
691304500011 | SPEC |
691304500012 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | Design Kit | Muster |
---|
Beispiele von hochgradig kundenspezifischen Produkten
Gegenstecker

WR-TBL Serie 311 - 5.08 mm Close Vertical PCB Header

WR-TBL Serie 312 - 5.08 mm Open Horizontal PCB Header

WR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header

WR-TBL Serie 314 - 5.08 mm Close PCB Header

WR-TBL Serie 3195 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header w. closed Flanges

WR-TBL Serie 3315 - 5.08 mm Double Level Horizontal Male PCB Header w. Flanges

WR-TBL Serie 3335 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header with Flanges

WR-TBL Serie 3365 - 5.08 mm Double Level Vertical Header with Flanges

WR-TBL Serie 3355 - 5.08 mm Double Level Modular Horizontal Male PCB Header

WR-TBL Serie 3385 - 5.08 mm Double Level Vertical Male PCB Header

WR-TBL Series 7015B - PCB Header - 5.08mm pitch - THR
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: