Merkmale
- Produktserie für die Strommessung bis zu 1 W
- Montagetyp: SMT-Chip (Wide-Terminal)
- Widerstandsbereich: 100 mΩ ‒ 620 mΩ
- Widerstandstoleranz: ±1% / ±5%
- Nennleistung: 1 W
- TCR: +200; +250; +350 ppm/°C
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
- Bauformen: 0612 / 1020
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- DC/DC Konverter
- Kamera
- Nachtsichtgeräte
- Fernseher
- Beleuchtung
Artikeldaten
Alle
0612
1020
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 561070332051 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 mΩ | ±1% | 1 | 350 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561070350055 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.15 Ω | ±1% | 1 | 350 | 2.58 | 2.5 | 5 | 0.55 | – | ||
![]() | 561070332055 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.15 Ω | ±1% | 1 | 350 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561070332057 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.18 Ω | ±1% | 1 | 350 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561070332092 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.24 Ω | ±5% | 1 | 250 | 2 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561070332071 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.33 Ω | ±1% | 1 | 250 | 1.7 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561070332096 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.33 Ω | ±5% | 1 | 250 | 1.7 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561070332076 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.47 Ω | ±1% | 1 | 250 | 1.5 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561070350077 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.5 Ω | ±1% | 1 | 200 | 1.41 | 2.5 | 5 | 0.55 | – | ||
![]() | 561070350078 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.51 Ω | ±1% | 1 | 200 | 1.4 | 2.5 | 5 | 0.55 | – | ||
![]() | 561070332078 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.51 Ω | ±1% | 1 | 200 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561070332079 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.56 Ω | ±1% | 1 | 200 | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561070332080 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.6 Ω | ±1% | 1 | 200 | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 | ||
![]() | 561070332081 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0.62 Ω | ±1% | 1 | 200 | 1.3 | 1.6 | 3.2 | 0.55 | 560000 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 561070332051 | SPEC | |
![]() | 561070350055 | SPEC | |
![]() | 561070332055 | SPEC | |
![]() | 561070332057 | SPEC | |
![]() | 561070332092 | SPEC | |
![]() | 561070332071 | SPEC | |
![]() | 561070332096 | SPEC | |
![]() | 561070332076 | SPEC | |
![]() | 561070350077 | SPEC | |
![]() | 561070350078 | SPEC | |
![]() | 561070332078 | SPEC | |
![]() | 561070332079 | SPEC | |
![]() | 561070332080 | SPEC | |
![]() | 561070332081 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Strommessung ist einfach?! Einblick in die Welt der Strommesswiderstände