| Bauform | Maße | L (mm) | W (mm) | Montageart | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2512 | 6.3 | 3.1 | SMT |
Merkmale
- Produktserie für die Strommessung bis zu 2 W
- Montagetyp: SMT-Chip (Standard-Terminal)
- Widerstandsbereich: 2 mΩ ‒ 10 mΩ
- Widerstandstoleranz: ±1%; ±5%
- Nennleistung: 2 W
- TCR: ±100 ppm/°C
- Betriebstemperatur: -55 °C bis +155 °C
- Bauform: 2512
- Empfohlenes Lötverfahren: Reflow-Löten
Anwendung
- Zündspule & Zünder
- Motorsteuerung
- Wechselrichter
- Akku-Pack
Artikeldaten
2512
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 580070763001 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 mΩ | ±1% | 2 | -100 | 100 | 31.62 | 6.3 | 3.1 | 0.58 | – | ||
![]() | 580070763021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 mΩ | ±5% | 2 | 100 | 100 | 31.62 | 6.3 | 3.1 | 0.58 | 560000 | ||
![]() | 580070763005 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 mΩ | ±1% | 2 | -100 | 100 | 20 | 6.3 | 3.1 | 0.51 | – | ||
![]() | 580070763010 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 mΩ | ±1% | 2 | -100 | 100 | 14.14 | 6.3 | 3.1 | 0.35 | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
Würth Elektronik Webinar: Strommessung ist einfach?! Einblick in die Welt der Strommesswiderstände