Bauform | Maße | ||
---|---|---|---|
NEU | BNC Straight Jack | BNC Straight Jack |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 200 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Plating: Nickel and Gold
- Mating: Bayonet lock
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- High power machinery
- Outdoor or humidity environment
Artikeldaten
BNC Straight Jack | BNC Straight Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Betriebstemperatur | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64407107111000 | SPEC | 3 Dateien | BNC | Jack | BNC | Jack | DC~4 GHz | -40 °C up to +85 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 64407107111000 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Betriebstemperatur | Muster |
---|