| Bauform | Maße | |
|---|---|---|
| RP SMA Plug I SMA Plug | ||
| RP SMA Jack I SMA Jack | ||
| RP SMA Jack I SMA Plug | ||
| RP SMA Plug I SMA Jack |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Plating: Gold
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Outdoor or humidity environment
Artikeldaten
Alle
RP SMA Plug I SMA Plug
RP SMA Jack I SMA Jack
RP SMA Jack I SMA Plug
RP SMA Plug I SMA Jack
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64430203211000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RP SMA | Stecker | SMA | Stecker | DC~18 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C | |
![]() | 64430103111000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RP SMA | Jack | SMA | Jack | DC~18 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C | |
![]() | 64430103211000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RP SMA | Jack | SMA | Stecker | DC~18 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C | |
![]() | 64430203111000 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | RP SMA | Stecker | SMA | Jack | DC~18 GHz | Gerade | -65 °C up to +165 °C |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Verbindungsart 1 | Gender 1 | Verbindungsart 2 | Gender 2 | f | Orientierungs typ | Betriebstemperatur | Muster |
|---|