ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieAdaptorProduktserieWR-ADPT SMA to UMRF

WR-ADPT SMA to UMRF

WR-ADPT SMA to UMRF
Bauform Maße
SMA Jack I UMRF Jack
SMA Plug I UMRF Jack

Merkmale

  • Interface 1: MIL-STD-348
  • Mating Cycle: 500 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Plating: Gold

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • Outdoor or humidity environment

Artikeldaten

Alle
SMA Jack I UMRF Jack
SMA Plug I UMRF Jack
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusGender 1Gender 2fBetriebstemperatur Muster
64403136111000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Jack Jack DC~6 GHz -65 °C up to +165 °C
64403236111000SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Plug Jack DC~6 GHz -65 °C up to +165 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
64403136111000SPEC
64403236111000SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusGender 1Gender 2fBetriebstemperatur Muster