ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieInput/Output ConnectorsProduktunterfamilieWR-CRD Card ConnectorsAnwendungWR-CRD SIM Card Connectors

WR-CRD SIM Card Connectors ERWEITERT

WR-CRD SIM Card Connectors
 Bauform MaßeMontageart
Micro SIM SMT
Mini SIM SMT
ERW. Nano SIM SMT

Merkmale

  • Erhältlich in 3 Bauformen: Mini, Micro und Nano
  • Erhältlich in drei Eingangsvarianten: Push-Pull, Scharnier und Push-Push
  • Kompatibel mit SIM- und MegaSIM-Standards

Anwendung

  • Mobile Breitbandkommunikation
  • Internet of Things
  • Fuhrpark-Management
  • Sicherheit und Authentifizierung
  • Kommunikation zwischen Maschinen

Artikeldaten

Alle
Micro SIM
Mini SIM
Nano SIM
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
GenderTypAusführungMontageartBetriebstemperaturHaltbarkeitDesign Kit Muster
693010020611SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Buchse Header Mit Gehäuse & Card Stop SMT -25 °C up to +85 °C 5 000 Steckzyklen612690
614001
693043020611SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Buchse Push & Pull SMT -25 °C up to +85 °C 1 500 Mating cycles614001
693042010611SPEC
6 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 6 Buchse Hinge SMT -25 °C up to +85 °C 5000 Steckzyklen
693022010811SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Buchse Hinge SMT -25 °C up to +85 °C 2 500 Steckzyklen612690
614001
693023010811SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Buchse Push & Pull Mit Kartenerkennung SMT -25 °C up to +85 °C 5 000 Steckzyklen614001
693021020811SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8 Buchse Push & Push SMT -20 °C up to +70 °C 5000 Steckzyklen612690
693041010711SPEC
6 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Buchse Push & Push SMT -40 °C up to +85 °C 10 000 Mating cycles
Artikel Nr. Daten­blatt
693010020611SPEC
693043020611SPEC
693042010611SPEC
693022010811SPEC
693023010811SPEC
693021020811SPEC
693041010711SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusPins
(pcs)
GenderTypAusführungMontageartBetriebstemperaturHaltbarkeitDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: