Bauform | Maße | ||
---|---|---|---|
NEU | Straight Jack | ||
NEU | Straight Bulkhead Jack | ||
NEU | Straight Plug | ||
NEU | Right Angle Plug |
Merkmale
- Interface: IEC 61169-36
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 1000M Ω (min.)
- Withstanding Voltage: 750Vrms (min.)
- Mating: Snap on
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic consumers and devices
Application Notes
Artikeldaten
Alle
Straight Jack
Straight Bulkhead Jack
Straight Plug
Right Angle Plug
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Kabel | Kabeltyp | f | Montageart | Mittelkontakt | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60626021110420 | SPEC | 3 Dateien | RG178/RG196 | Flexible | DC~3 GHz | Crimp | Ø 0.4 | 606001 | |||
60626021110320 | SPEC | 3 Dateien | RG174/RG316/RG188 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0.6 | 606001 | |||
60626021110620 | SPEC | 3 Dateien | RG316 Double Braid | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0.6 | 606001 | |||
60629021110820 | SPEC | 3 Dateien | RG405/.085" | Hand-Formable | DC~6 GHz | Solder | Ø 0.6 | 606001 | |||
60626421110420 | SPEC | 3 Dateien | RG178/RG196 | Flexible | DC~3 GHz | Crimp | Ø 0.4 | 606001 | |||
60626421110320 | SPEC | 3 Dateien | RG174/RG316/RG188 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0.6 | 606001 | |||
60626421110620 | SPEC | 3 Dateien | RG316 Double Braid | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0.6 | 606001 | |||
60629421110820 | SPEC | 3 Dateien | RG405/.085" | Hand-Formable | DC~6 GHz | Solder | Ø 0.6 | 606001 | |||
60646031210420 | SPEC | 3 Dateien | RG178/RG196 | Flexible | DC~3 GHz | Crimp | Ø 0.4 | 606001 | |||
60646031210320 | SPEC | 3 Dateien | RG174/RG316/RG188 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0.6 | 606001 | |||
60646031210620 | SPEC | 3 Dateien | RG316 Double Braid | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | Ø 0.6 | 606001 | |||
60636031210420 | SPEC | 3 Dateien | RG178/RG196 | Flexible | DC~3 GHz | Crimp | – | 606001 | |||
60636031210320 | SPEC | 3 Dateien | RG174/RG316/RG188 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | – | 606001 | |||
60636031210620 | SPEC | 3 Dateien | RG316 Double Braid | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | – | 606001 | |||
60639031210820 | SPEC | 3 Dateien | RG405/.085" | Hand-Formable | DC~6 GHz | Solder | – | 606001 | |||
60649031210820 | SPEC | 3 Dateien | RG405/.085" | Hand-Formable | DC~6 GHz | Solder | Ø 0.6 | 606001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
60626021110420 | SPEC | |
60626021110320 | SPEC | |
60626021110620 | SPEC | |
60629021110820 | SPEC | |
60626421110420 | SPEC | |
60626421110320 | SPEC | |
60626421110620 | SPEC | |
60629421110820 | SPEC | |
60646031210420 | SPEC | |
60646031210320 | SPEC | |
60646031210620 | SPEC | |
60636031210420 | SPEC | |
60636031210320 | SPEC | |
60636031210620 | SPEC | |
60639031210820 | SPEC | |
60649031210820 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Kabel | Kabeltyp | f | Montageart | Mittelkontakt | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: