Bauform | Maße | Montageart | |
---|---|---|---|
Straight Jack | Press-In |
Merkmale
- Interface: IEC 61169-36
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 1000M Ω (min.)
- Withstanding Voltage: 750Vrms (min.)
- Mating: Snap on
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic consumers and devices
Artikeldaten
Straight Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | t max (mm) | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60612432111512 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.6 | DC~6 GHz | – | Ø 1.45 | -55 °C up to +155 °C | 606001 | |
![]() | 60612702111513 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | DC~6 GHz | Press-In | Ø 1.2 | -55 °C up to +155 °C | 606001 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | t max (mm) | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: