Bauform | Maße | Montageart | ||
---|---|---|---|---|
NEU | Straight Jack | End Launch |
Merkmale
- Interface: IEC 61169-36
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 1000M Ω (min.)
- Withstanding Voltage: 750Vrms (min.)
- Mating: Snap on
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic consumers and devices
Artikeldaten
Straight Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60612202111510 | SPEC | 6 Dateien | 1.1 | DC~6 GHz | Ø 0.48 | -55 °C up to +155 °C | 606001 | |
![]() | 60612202111307 | SPEC | 6 Dateien | 1.6 | DC~6 GHz | Ø 0.96 | -55 °C up to +155 °C | 606001 | |
![]() | 60612202111308 | SPEC | 6 Dateien | 1.6 | DC~6 GHz | Ø 0.96 | -55 °C up to +155 °C | 606001 | |
![]() | 60612202111309 | SPEC | 6 Dateien | 1.6 | DC~6 GHz | Ø 0.5 | -55 °C up to +155 °C | 606001 | |
![]() | 60612202111511 | SPEC | 6 Dateien | 1.6 | DC~6 GHz | Ø 0.48 | -55 °C up to +155 °C | 606001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 60612202111510 | SPEC |
![]() | 60612202111307 | SPEC |
![]() | 60612202111308 | SPEC |
![]() | 60612202111309 | SPEC |
![]() | 60612202111511 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: