Bauform | Maße | Montageart | ||
---|---|---|---|---|
NEU | Straight Jack | - | ||
NEU | Right Angle Jack | - | ||
NEU | Straight Plug | THT | ||
NEU | Right Angle Plug | THT |
Merkmale
- Interface: IEC 61169-36
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance:1000M Ω (min.)
- Withstanding Voltage: 750Vrms (min.)
- Mating: Snap on
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic consumers and devices
Artikeldaten
Alle
Straight Jack
Right Angle Jack
Straight Plug
Right Angle Plug
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60611002111501 | SPEC | 6 Dateien | DC~6 GHz | THT | Ø 0.96 | -55 °C up to +155 °C | 606001 612690 | |
![]() | 60611002111502 | SPEC | 6 Dateien | DC~6 GHz | THT | Ø 0.96 | -55 °C up to +155 °C | 606001 | |
![]() | 60611102111303 | SPEC | 6 Dateien | DC~6 GHz | SMT | Ø 0.96 | -55 °C up to +155 °C | 606001 612690 | |
![]() | 60612002111504 | SPEC | 6 Dateien | DC~6 GHz | THT | Ø 0.96 | -55 °C up to +155 °C | 606001 | |
![]() | 60612002111505 | SPEC | 6 Dateien | DC~6 GHz | THT | Ø 0.96 | -55 °C up to +155 °C | 606001 | |
![]() | 60612102111406 | SPEC | 6 Dateien | DC~6 GHz | SMT | Ø 0.96 | -55 °C up to +155 °C | 606001 | |
![]() | 60613003121501 | SPEC | 6 Dateien | DC~6 GHz | THT | Ø 0.96 | -55 °C up to +155 °C | 606001 612690 | |
![]() | 60614003121504 | SPEC | 6 Dateien | DC~6 GHz | THT | Ø 0.96 | -55 °C up to +155 °C | 606001 612690 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 60611002111501 | SPEC |
![]() | 60611002111502 | SPEC |
![]() | 60611102111303 | SPEC |
![]() | 60612002111504 | SPEC |
![]() | 60612002111505 | SPEC |
![]() | 60612102111406 | SPEC |
![]() | 60613003121501 | SPEC |
![]() | 60614003121504 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: