Bauform | Maße | Montageart | ||
---|---|---|---|---|
NEU | Straight Jack | End Launch |
Merkmale
- Interface: IEC 61169-52
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 1000M Ω (min.)
- Withstanding Voltage: 500Vrms (min.)
- Mating: Snap on
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic consumers and devices
Artikeldaten
Straight Jack
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66012202111305 | SPEC | 6 Dateien | 1.1 | DC~6 GHz | Ø 0.7 | -55 °C up to +155 °C | 660001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
66012202111305 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: