Bauform | Maße | Montageart | |
---|---|---|---|
Straight Jack | - | ||
Right Angle Jack | - | ||
Straight Plug | THT | ||
Right Angle Plug | THT |
Merkmale
- Interface: IEC 61169-52
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 1000M Ω (min.)
- Withstanding Voltage: 500Vrms (min.)
- Mating: Snap on
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic consumers and devices
Artikeldaten
Alle
Straight Jack
Right Angle Jack
Straight Plug
Right Angle Plug
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66011002111501 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DC~6 GHz | THT | Ø 0.7 | -55 °C up to +155 °C | 612690 660001 | |
![]() | 66012002111503 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DC~6 GHz | THT | Ø 0.7 | -55 °C up to +155 °C | 612690 660001 | |
![]() | 66012102111404 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DC~6 GHz | SMT | Ø 0.7 | -55 °C up to +155 °C | 660001 | |
![]() | 66013002121501 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DC~6 GHz | THT | Ø 0.7 | -55 °C up to +155 °C | 612690 660001 | |
![]() | 66014002121503 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DC~6 GHz | THT | Ø 0.7 | -55 °C up to +155 °C | 612690 660001 | |
![]() | 66011102111302 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | DC~6 GHz | SMT | Ø 0.7 | -55 °C up to +155 °C | 660001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 66011002111501 | SPEC |
![]() | 66012002111503 | SPEC |
![]() | 66012102111404 | SPEC |
![]() | 66013002121501 | SPEC |
![]() | 66014002121503 | SPEC |
![]() | 66011102111302 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: