Merkmale
- Rated Current: 16A
- Working Voltage: 380V
- Betriebstemperatur: -40 °C up to +120 °C
- Isolationsfarbe: Natur
- Isolation Brennbarkeitsklasse: UL94 V-0
Glühdraht-Konformität
- Konform nach IEC 60335-1
- Getestet bei 750 °C und 850 °C
- Von einem externen Labor durchgeführt
- Geeignet für unbeaufsichtigte Geräte und viele andere Anwendungen
Anwendung
- Weiße Ware
- Unbeaufsichtigte Haushaltsgeräte
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Raster (mm) | Codierung | Isolationsmaterial | Isolationsfarbe | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 637100210102 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 5 | 0A | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210202 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 5 | 0B | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210103 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 5 | 0A | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210203 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 5 | 0B | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210503 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 5 | 0F | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210703 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 5 | 0K | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210104 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 5 | 0A | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210204 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 5 | 0B | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210105 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 5 | 0A | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210205 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 5 | 0B | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210106 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 5 | 0A | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210107 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 5 | 0A | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210207 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 5 | 0B | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210307 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 5 | 0C | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210108 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 5 | 0A | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210109 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9 | 5 | 0A | PA66 | Natur | Beutel | |
![]() | 637100210110 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 5 | 0A | PA66 | Natur | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 637100210102 | SPEC |
![]() | 637100210202 | SPEC |
![]() | 637100210103 | SPEC |
![]() | 637100210203 | SPEC |
![]() | 637100210503 | SPEC |
![]() | 637100210703 | SPEC |
![]() | 637100210104 | SPEC |
![]() | 637100210204 | SPEC |
![]() | 637100210105 | SPEC |
![]() | 637100210205 | SPEC |
![]() | 637100210106 | SPEC |
![]() | 637100210107 | SPEC |
![]() | 637100210207 | SPEC |
![]() | 637100210307 | SPEC |
![]() | 637100210108 | SPEC |
![]() | 637100210109 | SPEC |
![]() | 637100210110 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Raster (mm) | Codierung | Isolationsmaterial | Isolationsfarbe | Verpackung | Muster |
|---|
RAST 5 Kodierung
Überblick über die Kodierungsoptionen

Info RAST Kodierungsoptionen

Info RAST Kodierungsoptionen

Rast Coding 2 Poles

Rast Coding 2 Poles

Rast Coding 3 Poles

Rast Coding 3 Poles

Rast Coding 4 Poles

Rast Coding 4 Poles

Rast Coding 5 Poles

Rast Coding 5 Poles

Rast Coding 6 Poles

Rast Coding 6 Poles

Rast Coding 7 Poles

Rast Coding 7 Poles

Rast Coding 8 Poles

Rast Coding 8 Poles

Rast Coding 9 Poles

Rast Coding 9 Poles

Rast Coding 10 Poles

Rast Coding 10 Poles

Rast Coding 11 Poles

Rast Coding 11 Poles

Rast Coding 12 Poles