Bauform | Maße | Montageart | |
---|---|---|---|
Straight Bulkhead Jack | Crimp | ||
Straight Plug | Crimp |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 5000M Ω (min.)
- Withstanding Voltage: 1000Vrms (min.)
- Ingress Protection: None ⅼ IP67
- Mating: Screw (Recommended by torque wrench tool)
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic device
- Outdoor or humidity environment
Artikeldaten
Alle
Straight Bulkhead Jack
Straight Plug
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Schutzart | Typ/Größe | Kabeltyp | f | Montageart | Mittelkontakt | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63026420212120 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | For Flexible Cable 1.13 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | 0,4 Ø | ||
![]() | 63026420212220 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | For Flexible Cable 1.32 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | 0,4 Ø | ||
![]() | 63026420212320 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | For Flexible Cable 1.37 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | 0,4 Ø | ||
![]() | 63026420210420 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | For Flexible Cable RG178/RG196 | Flexible | DC~3 GHz | Crimp | 0,4 Ø | ||
![]() | 63026420210320 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | For Flexible Cable RG174/RG316/RG188 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | 0,6 Ø | ||
![]() | 63026521212120 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | IP67 | For Flexible Cable 1.13 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | 0,4 Ø | ||
![]() | 63026521212220 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | IP67 | For Flexible Cable 1.32 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | 0,4 Ø | ||
![]() | 63026521212320 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | IP67 | For Flexible Cable 1.37 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | 0,4 Ø | ||
![]() | 63026521210420 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | IP67 | For Flexible Cable RG178/RG196 | Flexible | DC~3 GHz | Crimp | 0,4 Ø | ||
![]() | 63026521210320 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | IP67 | For Flexible Cable RG174/RG316/RG188 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | 0,6 Ø | ||
![]() | 63046020110420 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | For Flexible Cable RG178/RG196 | Flexible | DC~3 GHz | Crimp | 0,4 Ø | ||
![]() | 63046020110320 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | For Flexible Cable RG174/RG316/RG188 | Flexible | DC~6 GHz | Crimp | 0,6 Ø |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 63026420212120 | SPEC |
![]() | 63026420212220 | SPEC |
![]() | 63026420212320 | SPEC |
![]() | 63026420210420 | SPEC |
![]() | 63026420210320 | SPEC |
![]() | 63026521212120 | SPEC |
![]() | 63026521212220 | SPEC |
![]() | 63026521212320 | SPEC |
![]() | 63026521210420 | SPEC |
![]() | 63026521210320 | SPEC |
![]() | 63046020110420 | SPEC |
![]() | 63046020110320 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | Schutzart | Typ/Größe | Kabeltyp | f | Montageart | Mittelkontakt | Muster |
---|