| Bauform | Maße | Montageart | |
|---|---|---|---|
| Straight Jack | End Launch |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 5000M Ω (min.)
- Withstanding Voltage: 1000Vrms (min.)
- Ingress Protection: None ⅼ IP67
- Mating: Screw (Recommended by torque wrench tool)
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic device
- Outdoor or humidity environment
Artikeldaten
Straight Jack
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schutzart | t min (mm) | t max (mm) | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63012252111511 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | IP67 | – | 4.7 | 1.6 | DC~6 GHz | Ø 0.51 | -65 °C up to +165 °C | 603301 | |
![]() | 63012202124505 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | – | – | 1.6 | DC~18 GHz | Ø 0.76 | -65 °C up to +165 °C | 603301 | |
![]() | 63012242124506 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | 2 | 2.4 | 1.6 | DC~18 GHz | Ø 0.76 | -65 °C up to +165 °C | 603301 | |
![]() | 63012242121508 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | None | 2 | 2.4 | 1.6 | DC~6 GHz | Ø 0.76 | -65 °C up to +165 °C | 603301 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schutzart | t min (mm) | t max (mm) | Leiterplattendicke (mm) | f | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
|---|
Design Kits
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: