| Bauform | Maße | Montageart | ||
|---|---|---|---|---|
| Straight Jack | Crimp | |||
| Straight Bulkhead Jack | Crimp | |||
| ERW. | Straight Plug | Crimp | ||
| Right Angle Plug | Crimp |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 1000M Ω (min.)
- Withstanding Voltage: 750Vrms (min.)
- Mating: Snap on
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic consumers and device
Artikeldaten
Alle
Straight Jack
Straight Bulkhead Jack
Straight Plug
Right Angle Plug
| Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | t min (mm) | Kabel | Kabeltyp | f | Montageart | Mittelkontakt | Design Kit | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61626021210420 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | RG178/RG196 | Flexibel | DC~3 GHz | Crimp | Ø 0.4 | 616001 | ||
![]() | 61626021210320 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | RG174/RG316/RG188 | Flexibel | DC~4 GHz | Crimp | Ø 0.6 | 616001 | ||
![]() | 61626021210620 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | RG316 Double Braid | Flexibel | DC~4 GHz | Crimp | Ø 0.6 | 616001 | ||
![]() | 61626421210420 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 | RG178/RG196 | Flexibel | DC~3 GHz | Crimp | Ø 0.4 | 616001 | ||
![]() | 61626421210320 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 | RG174/RG316/RG188 | Flexibel | DC~4 GHz | Crimp | Ø 0.6 | 616001 | ||
![]() | 61626421210620 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.5 | RG316 Double Braid | Flexibel | DC~4 GHz | Crimp | Ø 0.6 | 616001 | ||
![]() | 61646021110420 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | RG178/RG196 | Flexibel | DC~3 GHz | Crimp | Ø 0.4 | 616001 | ||
![]() | 61646021110320 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | RG174/RG316/RG188 | Flexibel | DC~4 GHz | Crimp | Ø 0.6 | 616001 | ||
![]() | 61646021110620 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | RG316 Double Braid | Flexibel | DC~4 GHz | Crimp | Ø 0.6 | 616001 | ||
![]() | 61636021110420 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | RG178/RG196 | Flexibel | DC~3 GHz | Crimp | – | 616001 | ||
![]() | 61636021110320 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | RG174/RG316/RG188 | Flexibel | DC~4 GHz | Crimp | – | 616001 | ||
![]() | 61636021110620 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | RG316 Double Braid | Flexibel | DC~4 GHz | Crimp | – | 616001 | ||
![]() | 61646020112120 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 1.13 | Flexibel | DC~4 GHz | Crimp | Ø 0.4 | – | ||
![]() | 61646020112220 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 1.32 | Flexibel | DC~4 GHz | Crimp | Ø 0.4 | – | ||
![]() | 61646020112320 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 1.37 | Flexibel | DC~4 GHz | Crimp | Ø 0.4 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61626021210420 | SPEC |
![]() | 61626021210320 | SPEC |
![]() | 61626021210620 | SPEC |
![]() | 61626421210420 | SPEC |
![]() | 61626421210320 | SPEC |
![]() | 61626421210620 | SPEC |
![]() | 61646021110420 | SPEC |
![]() | 61646021110320 | SPEC |
![]() | 61646021110620 | SPEC |
![]() | 61636021110420 | SPEC |
![]() | 61636021110320 | SPEC |
![]() | 61636021110620 | SPEC |
![]() | 61646020112120 | SPEC |
![]() | 61646020112220 | SPEC |
![]() | 61646020112320 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Status | t min (mm) | Kabel | Kabeltyp | f | Montageart | Mittelkontakt | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: