Bauform | Maße | Montageart | |
---|---|---|---|
Straight Jack | - | ||
Straight Plug | THT | ||
Right Angle Jack | THT | ||
Right Angle Plug | THT |
Merkmale
- Interface: MIL-STD-348
- Mating Cycle: 500 Cycles
- Impedance: 50Ω
- Insulation Resistance: 1000M Ω (min.)
- Withstanding Voltage: 1000Vrms (min.)
- Mating: Snap on
Anwendung
- Network and communications
- RF Test and measurement equipment
- Industrial applications
- Electronic consumers and device
Artikeldaten
Alle
Straight Jack
Straight Plug
Right Angle Jack
Right Angle Plug
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | t min (mm) | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61611042121502 | SPEC | 5 Dateien | 2.5 | DC~4 GHz | THT | Ø 0.96 | -65 °C up to +165 °C | 616001 | |
![]() | 61612042121504 | SPEC | 5 Dateien | 2.5 | DC~4 GHz | THT | Ø 0.96 | -65 °C up to +165 °C | 616001 | |
![]() | 61612102121405 | SPEC | 5 Dateien | – | DC~4 GHz | SMT | Ø 0.96 | -65 °C up to +165 °C | 616001 | |
![]() | 61611002121501 | SPEC | 5 Dateien | – | DC~4 GHz | THT | Ø 0.96 | -65 °C up to +165 °C | 612690 616001 | |
![]() | 61612002121503 | SPEC | 5 Dateien | – | DC~4 GHz | THT | Ø 0.96 | -65 °C up to +165 °C | 612690 616001 | |
![]() | 61613002111501 | SPEC | 5 Dateien | – | DC~4 GHz | THT | Ø 0.96 | -65 °C up to +165 °C | 612690 616001 | |
![]() | 61614002111503 | SPEC | 5 Dateien | – | DC~4 GHz | THT | Ø 0.96 | -65 °C up to +165 °C | 612690 616001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61611042121502 | SPEC |
![]() | 61612042121504 | SPEC |
![]() | 61612102121405 | SPEC |
![]() | 61611002121501 | SPEC |
![]() | 61612002121503 | SPEC |
![]() | 61613002111501 | SPEC |
![]() | 61614002111503 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | t min (mm) | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Design Kit | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: