ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieKoaxial SteckverbinderProduktunterfamilieTNC ConnectorsProduktunterfamilieWR-TNC TNC Cable Connectors

WR-TNC TNC Cable Connectors ERWEITERT

WR-TNC TNC Cable Connectors
 Bauform MaßeMontageart
ERW. Right Angle Plug Crimp
ERW. Straight Plug Crimp
NEU Straight Jack Crimp
NEU Straight Bulkhead Jack Crimp

Merkmale

  • Interface: MIL-STD-348
  • Mating Cycle: 500 Cycles
  • Impedance: 50Ω
  • Insulation Resistance: 5000MΩ(min.)
  • Withstanding Voltage 1500Vrms(min.)
  • Plating: Nickel and Gold
  • Mating: Screw (Recommended by torque wrench tool)

Anwendung

  • Network and communications
  • RF Test and measurement equipment
  • Industrial applications
  • High power machinery
  • Outdoor or humidity environment

Artikeldaten

Alle
Right Angle Plug
Straight Plug
Straight Jack
Straight Bulkhead Jack
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusKabelKabeltypfMontageartMittelkontaktBetriebstemperaturDesign Kit Muster
67036026210320SPEC
PDF3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG174/188/316 Flexibel DC~6 GHz Crimp -40 °C up to +100 °C630690
67036026212420SPEC
PDF3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG58 Flexibel DC~1 GHz Crimp -40 °C up to +100 °C
67045026510320SPEC
PDF3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG174/188/316 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 0,6 -40 °C up to +100 °C
67046026212420SPEC
PDF3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG58 Flexibel DC~1 GHz Crimp Ø 1,1 -40 °C up to +100 °C
67025022510320SPEC
PDF3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG174/316/188 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 0,6 -65 °C up to +165 °C
67026022410120SPEC
PDF3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG58/141/LL195 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 1,05 -65 °C up to +165 °C
67025522510320SPEC
PDF3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG174/316/188 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 0,6 -65 °C up to +165 °C
67026522410120SPEC
PDF3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG58/141/LL195 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 1,05 -65 °C up to +165 °C
67025522510420SPEC
PDF3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. RG178/RG196 Flexibel DC~4 GHz Crimp Ø 0,4 -65 °C up to +165 °C
67025522512120SPEC
PDF3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.13 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 0,4 -65 °C up to +165 °C
67025522512220SPEC
PDF3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.32 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 0,4 -65 °C up to +165 °C
67025522512320SPEC
PDF3 Dateien Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 1.37 Flexibel DC~6 GHz Crimp Ø 0,4 -65 °C up to +165 °C
Artikel Nr. Daten­blatt
67036026210320SPEC
67036026212420SPEC
67045026510320SPEC
67046026212420SPEC
67025022510320SPEC
67026022410120SPEC
67025522510320SPEC
67026522410120SPEC
67025522510420SPEC
67025522512120SPEC
67025522512220SPEC
67025522512320SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusKabelKabeltypfMontageartMittelkontaktBetriebstemperaturDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: