ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieKurzhubtasterProduktunterfamilieSMT & J-Bend Kurzhubtaster WS-TASUProduktserieWS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.5 x 3.4mm side push

WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.5 x 3.4mm side push

WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.5 x 3.4mm side push
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +85 °C
WaschbarNein
SchutzartNone
Material Properties
ActuatormaterialHTN
Actuator BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
RahmenmaterialHTN
Rahmen BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
KontaktbeschichtungSilber
AnschlussbeschichtungSilber
Electrical Properties
IR50 mA
VR12 V (DC)
ursprünglicher Kontaktwiderstand500 mΩ
RISO100 MΩ
Spannungsfestigkeit250 V (AC)
Mechanical Properties
Betätigungskraft160 g
Elektrische Lebensdauer100000 Cycles
Packaging Properties
VerpackungTape and Reel

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessDesign Kit Muster
436333033816SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 3.3 160 100000 Schwarz nicht spezifiziert499001
Artikel Nr. Daten­blatt
436333033816SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozessDesign Kit Muster

Tact Switches from Würth Elektronik eiSos

#TimetoSwitch

Kurzhubtaster

Die Kurzhubtaster von Würth Elektronik zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und eine hohe Nutzungsdauer aus. Alle metallischen Elemente werden auf die Korrosionsresistenz mit einem 48-stündigen Salz-Nebel-Test geprüft. Polyimid-Folie oder Silikoneinsätze schützen den Kurzhubtaster auch bei extremen Einsatzbedingungen. Ab Lager verfügbar. Kostenlose Muster erhältlich.

Produktvorteile:

  • IP67
  • Hohe Lebensdauer
  • Hohe Beständigkeit
  • Korrosionsresistente Metallkomponenten
  • Test der Schaltzyklen bei Volllast
  • Geringe Toleranzen durch automatisierte Produktion

Die Korrosionsbeständigkeit aller metallischen Komponenten wurden mittels 48 Stunden Salz-Nebel-Test geprüft.

Die Schnappscheibe besteht aus Edelstahl um eine hohe Zuverlässigkeit und reduzierte Reibung zu gewährleisten. Die angegebenen Schaltzyklen wurden untere Volllast getestet.

Mittels Polyimid-Folie wird ein Schutz vor Umwelteinflüssen gewährleistet zudem kommen für raue Industrieumgebungen Silikoneinsätze zum Einsatz.

Das Kunststoffmaterial ist fünffach Reflow-fähig und wurde nach UL auf Entflammbarkeit geprüft.

Durch eine automatisierte Produktion werden mechanische Abweichungen reduziert und eine hohe Beständigkeit der mechanischen Parameter gesichert werden.

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: