SMT & J-Bend Kurzhubtaster WS-TASU
- WS-TASU SMT Tact Switch 6.2x3.0 mm Mid-MountBetätigungskraft 160 g |IR 20 mA |Spannungsfestigkeit 250 V (AC)
- WS-TASU SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side pushBetätigungskraft 160 bis 220 g |IR 50 mA |Spannungsfestigkeit 250 V (AC)
- WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side pushBetätigungskraft 160 bis 220 g |IR 50 mA |Spannungsfestigkeit 250 V (AC)
- WS-TASU SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side pushBetätigungskraft 160 bis 220 g |IR 50 mA |Spannungsfestigkeit 250 V (AC)
- WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side pushBetätigungskraft 160 bis 220 g |IR 50 mA |Spannungsfestigkeit 250 V (AC)
- WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.5 x 3.4mm side pushBetätigungskraft 160 g |IR 50 mA |Spannungsfestigkeit 250 V (AC)
- WS-TASU SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm side pushBetätigungskraft 220 g |IR 50 mA |Spannungsfestigkeit 250 V (AC)
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 434331013822 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.35 | 220 | 100000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TASU SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm side push | 499001 | |
![]() | 434351045816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.65 | 160 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TASU SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push | 499001 | |
![]() | 434331045822 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.65 | 220 | 100000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TASU SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push | 499001 | |
![]() | 434353045816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.65 | 160 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push | 499001 | |
![]() | 434333045822 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.65 | 220 | 100000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch 4.7x3.5 mm side push | 499001 | |
![]() | 436351045816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.65 | 160 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TASU SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push | 499001 | |
![]() | 436331045822 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.65 | 220 | 100000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TASU SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push | 499001 | |
![]() | 436353045816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.65 | 160 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push | 499001 | |
![]() | 436333045822 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.65 | 220 | 100000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.7x3.5 mm side push | 499001 | |
![]() | 436333033816 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 | 160 | 100000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TASU J-Bend SMT Tact Switch with Boss Design 4.5 x 3.4mm side push | 499001 | |
![]() | 434381035816 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 | 160 | 1000000 | Blau | nicht spezifiziert | WS-TASU SMT Tact Switch 6.2x3.0 mm Mid-Mount | 499001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 434331013822 | SPEC |
![]() | 434351045816 | SPEC |
![]() | 434331045822 | SPEC |
![]() | 434353045816 | SPEC |
![]() | 434333045822 | SPEC |
![]() | 436351045816 | SPEC |
![]() | 436331045822 | SPEC |
![]() | 436353045816 | SPEC |
![]() | 436333045822 | SPEC |
![]() | 436333033816 | SPEC |
![]() | 434381035816 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|