| Material Properties | |
|---|---|
| Actuatormaterial | Kupferlegierung |
| Abdeckungsmaterial | Edelstahl |
| Rahmenmaterial | DAP |
| Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
| Bewegliche Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Bewegliche Kontaktbeschichtung | Silber |
| Stationary Contact Material | Kupferlegierung |
| Stationary Contact beschichtung | Silber |
| Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
| Anschlussbeschichtung | Silber |
| Electrical Properties | |
|---|---|
| IR | 1 A |
| VR | 30 V (DC) |
| ursprünglicher Kontaktwiderstand | 30 mΩ |
| RISO | 1000 MΩ |
| Spannungsfestigkeit | 500 V (AC) |
| Mechanical Properties | |
|---|---|
| Elektrische Lebensdauer | 50000 Steps |
| Verbindungsart | Kontakte gegenüberliegend |
| General Information | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schaltfunktion | Schaltbild | Stellantrieb Länge (Value) (mm) | Gewindelänge (Value) (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 472121010111 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ON-ON | SPDT | 10.4 | 9 | |
![]() | 472121020311 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ON-ON | SPDT | 7.3 | 7.1 | |
![]() | 472123010111 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ON-OFF-ON | SPDT | 10.7 | 9 | |
![]() | 472123020311 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ON-OFF-ON | SPDT | 7.5 | 7.1 | |
![]() | 472131010111 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ON-ON | DPDT | 10.4 | 9 | |
![]() | 472133010111 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ON-OFF-ON | DPDT | 10.7 | 9 | |
![]() | 472131020311 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ON-ON | DPDT | 7.3 | 7.1 | |
![]() | 472133020311 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ON-OFF-ON | DPDT | 7.5 | 7.1 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 472121010111 | SPEC |
![]() | 472121020311 | SPEC |
![]() | 472123010111 | SPEC |
![]() | 472123020311 | SPEC |
![]() | 472131010111 | SPEC |
![]() | 472133010111 | SPEC |
![]() | 472131020311 | SPEC |
![]() | 472133020311 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Schaltfunktion | Schaltbild | Stellantrieb Länge (Value) (mm) | Gewindelänge (Value) (mm) | Muster |
|---|