WSEN-ISDS 6 Achsen Gyroskop und Beschleunigungssensor
3-Achsen-Beschleunigungssensor und 3-Achsen-Gyroskop-Sensor
Merkmale
- MEMS-basiertes kapazitives Messprinzip
- Anwendungsspezifische Funktionalität: Freifall-, Aufwach-, Tipp-, Aktivitäts-, Bewegungs-, Neigung- und Orientierungserkennung
- Vollständig kalibrierte 16-Bit-Ausgabe
- Beschleunigung Messbereiche: ±2 g, ±4 g, ±8 g, ±16 g
- Gyroskope Messbereiche: ±125 dps, ±250 dps, ±500 dps, ±1000 dps, ±2000 dps
- Wählbare Ausgangsdatenrate bis 6.6 kHz
- Integrierter Temperatursensor
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Digitale I²C- und SPI-Schnittstelle
- Sensor Software Development Kit
- Sensor SDK Benutzer Handbuch
- Sensor Arduino Bibliotheken via GitHub
Anwendung
- Lokalisierung und Navigation
- Industrielle Werkzeuge und Betriebseinrichtungen
- Stabilisierung von Antenne und Plattform
- Industrielles IoT und angeschlossene Geräte
- Robotik, Drohnen und Automatisierung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | aRANGE | RESa (bits) | gRANGE | RESg (bits) | ODR (Hz) | ODR (Hz) | TRANGE (°C) | TRANGE (°C) | Verpackung | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2536030320001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | WSEN-ISDS | ±2/ ±4/ ±8/ ±16 g | 16 | ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps | 16 | 1.6 | 6664 | -40 | 85 | 7'' Reel | ||
25360303200011 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | WSEN-ISDS | ±2/ ±4/ ±8/ ±16 g | 16 | ±125/±250/±500/±1000/±2000 dps | 16 | 1.6 | 6664 | -40 | 85 | 13'' Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2536030320001 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
25360303200011 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | aRANGE | RESa (bits) | gRANGE | RESg (bits) | ODR (Hz) | ODR (Hz) | TRANGE (°C) | TRANGE (°C) | Verpackung | Angebot |
---|
Software Downloads
Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.
Jetzt herunterladen
Evaluation Kit
Videos
Webinar: Grundlagen des 6-achsigen MEMS IMU Sensors
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors