Merkmale
- MEMS-basiertes piezoresistives Messprinzip
- Vollständig kalibrierte 24-Bit Ausgabe
- Wählbare Ausgangsdatenrate bis 200 Hz
- 128-stufiger FIFO-Speicher
- Integrierter Temperatursensor
- Digitale I²C- und SPI-Schnittstelle
- Anwendungsspezifische Einstellung des Interrupt-Ereignisses
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Sensor Software Development Kit
- Sensor SDK Benutzer Handbuch
- Sensor Arduino Bibliotheken via GitHub
Anwendung
- Höhenmesser und Barometer
- Wetterstationen
- Verbesserung der GPS-Navigation
- Navigation im Innenbereich
- Weiße Ware
- Mobile Geräte
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | PRANGE min (kPa) | PRANGE max (kPa) | PACC_REL | ODR (Hz) | ODR (Hz) | RESP (bits) | Min. Betriebstemperatur (°C) | Max. Betriebstemperatur (°C) | Verpackung | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2511020213301 | SPEC | 5 Dateien | WSEN-PADS | 26 | 126 | ±2.5 Pa | 1 | 200 | 24 | -40 | 85 | 7'' Reel | ||
25110202133011 | SPEC | 5 Dateien | WSEN-PADS | 26 | 126 | ±2.5 Pa | 1 | 200 | 24 | -40 | 85 | 13'' Reel |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | PRANGE min (kPa) | PRANGE max (kPa) | PACC_REL | ODR (Hz) | ODR (Hz) | RESP (bits) | Min. Betriebstemperatur (°C) | Max. Betriebstemperatur (°C) | Verpackung | Angebot |
---|
Software Downloads
Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.
Jetzt herunterladen
Evaluation Kit
Videos
MEMS based sensors from Würth Elektronik
Videos
#askLorandt erklärt: Umweltsensoren für Druck, Temperatur und Beschleunigung
Videos
Würth Elektronik Webinar: Stehen Sie unter Druck? Entdecken Sie unsere MEMS basierten Drucksensoren
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors