ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichSensorenProduktgruppeSensorenProduktserieDrucksensorenProduktserieWSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits

WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits

3.3 V oder 5 V | I²C & Analog | 15-bits ADC

WSEN-PDUS Differenzdrucksensor & EV-Kits
Bauform Maße
Operating supply voltage 3.3 V
Operating supply voltage 5 V
EV-Kits

Merkmale

  • MEMS-basiertes piezoresistives Messprinzip
  • Sehr hohe Genauigkeit (bis zu ±0.25 % FSS Abweichung)
  • Unterschiedliche Kennlinien von ±1 mbar bis +15 bar
  • Vollständig kalibrierte 15 Bit digitale & 11 Bit analoge Ausgabe
  • Integrierter Temperatursensor
  • Analoge & digitale I²C-Schnittstelle
  • Temperaturbereich: -25 °C bis +85 °C
  • Sensor Software Development Kit
  • STM32 Bibliotheken via GitHub

Individualisierung

  • Betriebsspannung mit 3.3 V möglich
  • Eine zusätzliche Individualisierung ist ebenfalls möglich. Bitte kontaktieren Sie unseren technischen Support für weitere Details.

Anwendung

  • Heizung, Lüftung & Klimatechnik
  • Filterzustandsüberwachung
  • Erkennung von Gasleckagen
  • Inhalatoren
  • Abzugshauben

Keep it simple! Sense with MEMS.

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Anwendung. Das Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher.

Video und mehr

Artikeldaten

Alle
Operating supply voltage 3.3 V
Operating supply voltage 5 V
EV-Kits
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionACCP_TOTPRANGE min
(kPa)
PRANGE max
(kPa)
Angebot
2513130810001SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen ±2.5 %FSS -0.1 0.1
2513130810101SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen ±0.75 %FSS -1 1
2513130810102SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Differenzdrucksensor mit horizontalen Düsen ±0.75 %FSS -1 1
2513130810201SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen ±0.75 %FSS -10 10
2513130810301SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen ±0.25 %FSS 0 100
2513130810401SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen ±0.25 %FSS -100 1000
2513130810402SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen ±0.25 %FSS -100 1000
2513130815401SPEC
PDF5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Differenzdrucksensor mit vertikalen Düsen ±0.25 %FSS 0 1500
2513254510091
PDF1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Board für Druckmessbereich: -0,1 bis 0,1 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen
2513254510191
PDF1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Board für Druckmessbereich: -1 bis 1 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen
2513254510192
PDF1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Board für Druckmessbereich: -1 bis 1 kPa, 3.3 V VDD, horizontale Düsen
2513254510291
PDF1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Board für Druckmessbereich: -10 bis 10 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen
2513254510391
PDF1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Board für Druckmessbereich: 0 bis 100 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen
2513254510491
PDF1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Board für Druckmessbereich: -100 bis 1000 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen
2513254510492
PDF1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Board für Druckmessbereich: -100 bis 1000 kPa, 3.3 V VDD, vertikale Düsen
2513254515491
PDF1 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. EV-Board für Druckmessbereich: 0 bis 1500 kPa, 5 V VDD, Vertikale Düsen
Artikel Nr. Daten­blatt
2513130810001SPEC
2513130810101SPEC
2513130810102SPEC
2513130810201SPEC
2513130810301SPEC
2513130810401SPEC
2513130810402SPEC
2513130815401SPEC
2513254510091
2513254510191
2513254510192
2513254510291
2513254510391
2513254510491
2513254510492
2513254515491
Angebot
Artikel Nr. Daten­blatt Man­ual Downloads StatusDescriptionACCP_TOTPRANGE min
(kPa)
PRANGE max
(kPa)
Angebot

WSEN-PDUS Individualisierung

Standard- oder individuelle Lösung?

Die Standardlösung deckt bereits einen umfangreichen Druckbereich ab, jedoch könnte dies für einige spezifische Anwendungen nicht ausreichend sein. Zum Beispiel erfordert eine Anwendung einen Druckbereich von 0 bis 4 bar, wobei das System mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V arbeitet. Innerhalb unserer Standardlösungen würde der Druckbereich von -1 bis 10 bar den Druckanforderungen entsprechen, kann jedoch nicht mit einer Versorgungsspannung von 3,3 V arbeiten.Mit unserem Individualisierungs-Service sind wir in der Lage, einen Sensor mit Betriebsdruck von 0 bis 4 bar und Versorgungsspannung von 3,3 V bereitzustellen. Neben dem Druckbereich und der Versorgungsspannung können auch viele andere Parameter wie Kommunikationsschnittstelle, ADC-Auflösung usw. individualisiert werden. Verpackungsvarianten mit Schlauchanschlüssen stehen ebenfalls für Anwendungen zur Verfügung, bei denen die pneumatischen Schläuche direkt am Sensor befestigt werden müssen.

Software Downloads

Sensor SDK

Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.

MEMS based sensors from Würth Elektronik

Keep it simple! Sense with MEMS.

MEMS Sensor Portfolio & Kundenservice

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Anwendung. Das Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher. Nutzen Sie die Vorteile unseres Software Development Kits und der ab Werk erhältlichen Evaluierungsboards. Ausführliche Dokumentationen sowie der direkte Support durch geschulte Ingenieure lassen keine Fragen offen.

Mit exzellenter Messgenauigkeit und Langzeitstabilität liefern die Sensoren hochpräzise und akkurate Ausgangswerte mit intelligenten On-Chip-Interrupt-Funktionen.

Kombinieren Sie Sensoren und Funk - starten Sie Ihre IoT-Anwendung noch heute!

Videos

#askLorandt erklärt: Umweltsensoren für Druck, Temperatur und Beschleunigung

Videos

Webinar: Let us Take the Pressure Off You- Differenzdrucksensoren für industrielle Anwendungen

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System

Videos

MEMS based sensors from Würth Elektronik