Merkmale
- Digitaler Temperatursensor auf Siliziumbasis
- Hohe Genauigkeit (bis zu ±0.25 °C typ.)
- Vollständig kalibrierte 16-Bit-Temperaturausgabe
- Wählbare Ausgangsdatenrate bis 200 Hz
- Digitale I²C-Schnittstelle
- Programmierbarer Schwellwert
- Sensor Software Development Kit
- Sensor SDK Benutzer Handbuch
- Sensor Arduino Bibliotheken via GitHub
Anwendung
- Systemüberwachung für Stromversorgungen
- Temperaturüberwachung für Leiterplatten
- Heizung, Lüftung & Klimatechnik
- Kühlkettenüberwachung
- Umweltüberwachung
- Weiße Ware
- Industrielle Steuerungen
- Wearables
- Intelligente Verbrauchsmessung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | Min. Betriebstemperatur (°C) | Max. Betriebstemperatur (°C) | TACC_TOT | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2521020222501 | SPEC | 5 Dateien | WSEN-TIDS | -40 | 125 | ±0.7 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
2521020222501 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Manual | Downloads | Description | Min. Betriebstemperatur (°C) | Max. Betriebstemperatur (°C) | TACC_TOT | Angebot |
---|
Software Downloads
Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.
Jetzt herunterladen
Evaluation Kit
Videos
MEMS based sensors from Würth Elektronik
Videos
WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors
Videos
Würth Elektronik Webinar: Digitale Temperatursensoren auf Siliziumbasis für industrielle Anwendungen