Material Properties | |
---|---|
Abdeckungsmaterial | LCP |
Abdeckung Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Grundmaterial | LCP |
Grund Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Actuatormaterial | PA66 |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschichtung | Gold |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 200 mA |
VR | 42 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 80 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Mechanical Properties | |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 10000 Steps |
Actuatortyp | Arrow Type |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +85 °C |
Waschbar | Ja |
Schutzart | IP67 |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Number of Position (Value) | Code | Schutzart | Actuator-Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428511310810 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Real Code | IP67 | Hellgrau | ||
428511310811 | SPEC | 6 Dateien | 10 | Complement Code | IP67 | Blau | ||
428511310816 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Real Code | IP67 | Hellgrau | ||
428511310817 | SPEC | 6 Dateien | 16 | Complement Code | IP67 | Blau |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Number of Position (Value) | Code | Schutzart | Actuator-Farbe | Muster |
---|