Merkmale
- Rated Current: 26 A
- Working Voltage: 600 V
- Operating Temperature: -40 °C up to +105 °C
- Durability: 25 Mating cycles
- Pitch: 5.7 mm
Anwendung
- Industrial
- Home Appliances
- Telecommunication
Artikeldaten
Alle
THT PCB Angled
THT PCB Vertical
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Gender | Ausführung | Typ | Reihen | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657002130101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Männlich | – | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657002130201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Männlich | – | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657002140101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Männlich | with plastic Pegs | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657002140201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | Männlich | with plastic Pegs | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657003130101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Männlich | – | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657003130201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Männlich | – | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657003140101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Männlich | with plastic Pegs | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657003140201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | Männlich | with plastic Pegs | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657004130101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Männlich | – | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657004130201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Männlich | – | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657004140101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Männlich | with plastic Pegs | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657004140201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | Männlich | with plastic Pegs | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657005130101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Männlich | – | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | – | |
| 657005130201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Männlich | – | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | – | |
| 657005140101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Männlich | with plastic Pegs | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | – | |
| 657005140201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | Männlich | with plastic Pegs | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | – | |
| 657006130101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Männlich | – | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657006130201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Männlich | – | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657006140101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Männlich | with plastic Pegs | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657006140201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | Männlich | with plastic Pegs | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657007130101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Männlich | – | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | – | |
| 657007130201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Männlich | – | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | – | |
| 657007140101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Männlich | with plastic Pegs | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | – | |
| 657007140201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | Männlich | with plastic Pegs | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | – | |
| 657008130101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Männlich | – | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657008130201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Männlich | – | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657008140101 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Männlich | with plastic Pegs | Abgewinkelt | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 | |
| 657008140201 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | Männlich | with plastic Pegs | Vertikal | Single | 26 | 600 | 2 | Zinn über Nickel | Tray | 657001 |
| Artikel Nr. | Datenblatt |
|---|---|
| 657002130101 | SPEC |
| 657002130201 | SPEC |
| 657002140101 | SPEC |
| 657002140201 | SPEC |
| 657003130101 | SPEC |
| 657003130201 | SPEC |
| 657003140101 | SPEC |
| 657003140201 | SPEC |
| 657004130101 | SPEC |
| 657004130201 | SPEC |
| 657004140101 | SPEC |
| 657004140201 | SPEC |
| 657005130101 | SPEC |
| 657005130201 | SPEC |
| 657005140101 | SPEC |
| 657005140201 | SPEC |
| 657006130101 | SPEC |
| 657006130201 | SPEC |
| 657006140101 | SPEC |
| 657006140201 | SPEC |
| 657007130101 | SPEC |
| 657007130201 | SPEC |
| 657007140101 | SPEC |
| 657007140201 | SPEC |
| 657008130101 | SPEC |
| 657008130201 | SPEC |
| 657008140101 | SPEC |
| 657008140201 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Polarität | Gender | Ausführung | Typ | Reihen | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Pinbeschichtung | Verpackung | Design Kit | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: