LTSpice-Dateien
Merkmale
- Produktserie für die allgemeine Anwendung
- Hochleistungskeramik
- Hohe elektrische Präzision und Stabilität der Keramik; insbesondere bei NP0
- Keramik: NP0 (Klasse I), X5R (Klasse II), X7R (Klasse II)
- Temperaturkoeffizient:
±30 ppm/°C; ±0.54 % für NP0
±15 % für X7R und X5R - Terminierung: Cu/Ni/Sn
Referenzdesigns
- RD001 6 W Bipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver
- RD002 6 W Unipolar isolated auxiliary supply for SiC-MOSFET and IGBT gate driver
- RD006 3 W Dual-output isolated auxiliary supply for communication interfaces and measurement systems
- RD022 GB PoE+-Ethernet-USB”-Adapter für industriellen Einsatz unter EMV-Gesichtspunkten
Anwendung
- Temperaturkompensation (NP0)
- Kopplung
- Entkopplung
- Bypass
- Glättung
- Befilterung
- Resonanzkreis
Application Notes
- ANP007 Effektive USB 3.1 Filterung und Schutz
- ANP085 Single Pair Ethernet für Anwendungen im Industriebereich
- ANP098 Auswirkung von Layout, Vias und Bauform auf die Abblockqualität von Filterkondensatoren
- ANP109 Impedanzspektren unterschiedlicher Kondensatortechnologien
- ANP114 Spannungs- und Frequenzabhängigkeit von ferroelektrischen Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Klasse 2
- ANP117 Einfluss des Ausgangskondensators auf die Regelkreisstabilität eines Netzteils
- ANP122 Gigabit-PoE-Schnittstelle unter EMV Gesichtspunkten
- ANP123 Lang -und kurzfristige Spannungsabhängigkeit von ferroelektrischen Klasse 2 MLCCs
- SN011 Warum ändert sich die Kapazität von MLCCs
Artikeldaten
Alle
0201
0402
0603
0805
1206
1210
1812
2220
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885012005049 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 420 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006045 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 pF | ±0.5pF | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 420 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007045 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 pF | ±0.5pF | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 420 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008031 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 pF | ±0.5pF | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 420 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 430 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012005051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 444 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006046 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 pF | ±0.5pF | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 430 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012006047 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 pF | ±0.5pF | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 444 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 pF | ±0.5pF | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 430 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012007047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 pF | ±0.5pF | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 444 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008032 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 pF | ±0.5pF | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 430 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012008033 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 pF | ±0.5pF | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 444 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 466 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 pF | ±0.5pF | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 466 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 pF | ±0.5pF | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 466 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008034 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 pF | ±0.5pF | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 466 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 494 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006049 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 pF | ±0.5pF | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 494 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007049 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 pF | ±0.5pF | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 494 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008035 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 pF | ±0.5pF | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 494 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005054 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 536 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 830004 885050 | – | – | ||
885012006050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 pF | ±0.5pF | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 536 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 pF | ±0.5pF | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 536 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008036 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 pF | ±0.5pF | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 536 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008037 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 pF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012004011 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 pF | ±5% | 50 | 0201 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 700 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 830004 885050 | – | – | ||
885012006052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 700 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 700 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008038 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 pF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 700 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008039 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 pF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 pF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012006095 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 pF | ±2% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 830004 | – | – | ||
885012004012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 pF | ±5% | 50 | 0201 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006054 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007054 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 pF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 pF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012004013 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 pF | ±5% | 50 | 0201 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 830004 885050 | – | – | ||
885012006055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008041 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 pF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009009 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 pF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012004002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 pF | ±5% | 50 | 0201 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.6 | 0.3 | 0.6 | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005060 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008042 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 pF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009010 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 pF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012205055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012206077 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012207080 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008043 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012010005 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±5% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012006094 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±2% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012204001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±10% | 50 | 0201 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012004014 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 pF | ±5% | 50 | 0201 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005062 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012205056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012206078 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012207081 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 pF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008044 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 pF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012208070 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 pF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009012 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 pF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012006096 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 pF | ±2% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012205057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012206079 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012207082 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 pF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008045 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 pF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012208071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 pF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009013 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 pF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012010006 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 pF | ±5% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012205058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006060 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012206080 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007060 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012207083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 pF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 pF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012208072 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 pF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009014 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 pF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012007107 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 pF | ±2% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012205059 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012206081 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012207084 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 pF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 pF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012208073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 pF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009015 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 pF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012010007 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 pF | ±5% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012007105 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 pF | ±2% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012205060 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006062 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012206082 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007062 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 pF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012207085 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 pF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 pF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012208074 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 pF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009016 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 pF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012204002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 pF | ±10% | 50 | 0201 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012205061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012006063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012207086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008049 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012208075 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009017 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209029 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012010008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±5% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012210013 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012006097 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1000 pF | ±2% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012005067 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012206083R | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 13" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012204003 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 nF | ±10% | 50 | 0201 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.6 | 300 | 300 | 0.15 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012205062 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012206084 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007064 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 nF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012207087 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 nF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012208076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009018 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 nF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209030 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012010009 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 nF | ±5% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210014 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1.5 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012205063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012206085 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 nF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012207088 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008051 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 nF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012208077 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009019 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 nF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209031 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012210015 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012007106 | SPEC | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2200 pF | ±2% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012205064 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012206086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007066 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 nF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012207089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 nF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012208078 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009020 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 nF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209032 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012010010 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 nF | ±5% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210016 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012008082 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.3 nF | ±2% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012205065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012206087 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012007067 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 nF | ±5% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012207090 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008053 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 nF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012208079 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 nF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209033 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012010011 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 nF | ±5% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210017 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012205066 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012206088 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012207091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008054 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 nF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 0.95 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012208080 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012009022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 nF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209034 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012010012 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 nF | ±5% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210018 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6.8 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012205067 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 885050 | – | – | ||
885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012207092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012008055 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 nF | ±5% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012208081 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012009023 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 nF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209035 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012010013 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 nF | ±5% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210019 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012206089R | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10000 pF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 13" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012206090 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012207093 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012208082 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012009024 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 nF | ±5% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 3.2 | 2.5 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209036 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012010014 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 nF | ±5% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210020 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 15 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012206091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012207094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012208083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012010015 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 nF | ±5% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210021 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012206092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012207095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012208084 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209038 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012010016 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 nF | ±5% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210022 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 33 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012206093 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012207096 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012208085 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209039 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012210023 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 47 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012206094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 7.4 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012207097 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 7.4 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012208086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 7.4 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209040 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 7.4 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012210024 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 68 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 7.4 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | 885060 | – | – | ||
885012207098 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012208087 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209041 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012210025 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012207098R | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 13" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012205086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012206095R | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 13" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012205092 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 100 nF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012207099 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 3.3 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012208088 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 3.3 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.95 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209042 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 3.3 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012210026 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 150 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 3.3 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012207100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012208089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.95 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209043 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.95 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210027 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012206125 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 220 nF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012207101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 1.5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012208090 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 1.5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209044 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 1.5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 1.5 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012206121 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 330 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 1.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012207102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012208091 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209045 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210029 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 470 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012208092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 0.7 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 nF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 0.7 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210030 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 680 nF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 0.7 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012207103 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885070 | – | – | ||
885012208093 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 1.25 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012210031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012207103R | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 13" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012209047R | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 1.25 | 0.75 | 13" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012206126 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 1 µF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012210032 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2.2 µF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 0.2 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012208094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 885080 | 82931100 | 82931101 | ||
885012209048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.7 µF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 885080 | – | – | ||
885012209073 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012108022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | ||
885012214005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 µF | ±10% | 50 | 2220 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 5.7 | 5 | 2.8 | 0.85 | 7" Tape & Reel | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation |
---|---|---|
885012005049 | SPEC | |
885012006045 | SPEC | |
885012007045 | SPEC | |
885012008031 | SPEC | |
885012005050 | SPEC | |
885012005051 | SPEC | |
885012006046 | SPEC | |
885012006047 | SPEC | |
885012007046 | SPEC | |
885012007047 | SPEC | |
885012008032 | SPEC | |
885012008033 | SPEC | |
885012005052 | SPEC | |
885012006048 | SPEC | |
885012007048 | SPEC | |
885012008034 | SPEC | |
885012005053 | SPEC | |
885012006049 | SPEC | |
885012007049 | SPEC | |
885012008035 | SPEC | |
885012005054 | SPEC | |
885012006050 | SPEC | |
885012007050 | SPEC | |
885012008036 | SPEC | |
885012005055 | SPEC | |
885012006051 | SPEC | |
885012007051 | SPEC | |
885012008037 | SPEC | |
885012004011 | SPEC | |
885012005056 | SPEC | |
885012006052 | SPEC | |
885012007052 | SPEC | |
885012008038 | SPEC | |
885012005057 | SPEC | |
885012006053 | SPEC | |
885012007053 | SPEC | |
885012008039 | SPEC | |
885012009007 | SPEC | |
885012006095 | SPEC | |
885012004012 | SPEC | |
885012005058 | SPEC | |
885012006054 | SPEC | |
885012007054 | SPEC | |
885012008040 | SPEC | |
885012009008 | SPEC | |
885012004013 | SPEC | |
885012005059 | SPEC | |
885012006055 | SPEC | |
885012007055 | SPEC | |
885012008041 | SPEC | |
885012009009 | SPEC | |
885012004002 | SPEC | |
885012005060 | SPEC | |
885012006056 | SPEC | |
885012007056 | SPEC | |
885012008042 | SPEC | |
885012009010 | SPEC | |
885012005061 | SPEC | |
885012205055 | SPEC | |
885012006057 | SPEC | |
885012206077 | SPEC | |
885012007057 | SPEC | |
885012207080 | SPEC | |
885012008043 | SPEC | |
885012009011 | SPEC | |
885012010005 | SPEC | |
885012006094 | SPEC | |
885012204001 | SPEC | |
885012004014 | SPEC | |
885012005062 | SPEC | |
885012205056 | SPEC | |
885012006058 | SPEC | |
885012206078 | SPEC | |
885012007058 | SPEC | |
885012207081 | SPEC | |
885012008044 | SPEC | |
885012208070 | SPEC | |
885012009012 | SPEC | |
885012006096 | SPEC | |
885012005063 | SPEC | |
885012205057 | SPEC | |
885012006059 | SPEC | |
885012206079 | SPEC | |
885012007059 | SPEC | |
885012207082 | SPEC | |
885012008045 | SPEC | |
885012208071 | SPEC | |
885012009013 | SPEC | |
885012010006 | SPEC | |
885012205058 | SPEC | |
885012006060 | SPEC | |
885012206080 | SPEC | |
885012007060 | SPEC | |
885012207083 | SPEC | |
885012008046 | SPEC | |
885012208072 | SPEC | |
885012009014 | SPEC | |
885012007107 | SPEC | |
885012205059 | SPEC | |
885012006061 | SPEC | |
885012206081 | SPEC | |
885012007061 | SPEC | |
885012207084 | SPEC | |
885012008047 | SPEC | |
885012208073 | SPEC | |
885012009015 | SPEC | |
885012010007 | SPEC | |
885012007105 | SPEC | |
885012205060 | SPEC | |
885012006062 | SPEC | |
885012206082 | SPEC | |
885012007062 | SPEC | |
885012207085 | SPEC | |
885012008048 | SPEC | |
885012208074 | SPEC | |
885012009016 | SPEC | |
885012204002 | SPEC | |
885012205061 | SPEC | |
885012006063 | SPEC | |
885012206083 | SPEC | |
885012007063 | SPEC | |
885012207086 | SPEC | |
885012008049 | SPEC | |
885012208075 | SPEC | |
885012009017 | SPEC | |
885012209029 | SPEC | |
885012010008 | SPEC | |
885012210013 | SPEC | |
885012006097 | SPEC | |
885012005067 | SPEC | |
885012206083R | SPEC | |
885012204003 | SPEC | |
885012205062 | SPEC | |
885012206084 | SPEC | |
885012007064 | SPEC | |
885012207087 | SPEC | |
885012008050 | SPEC | |
885012208076 | SPEC | |
885012009018 | SPEC | |
885012209030 | SPEC | |
885012010009 | SPEC | |
885012210014 | SPEC | |
885012205063 | SPEC | |
885012206085 | SPEC | |
885012007065 | SPEC | |
885012207088 | SPEC | |
885012008051 | SPEC | |
885012208077 | SPEC | |
885012009019 | SPEC | |
885012209031 | SPEC | |
885012210015 | SPEC | |
885012007106 | SPEC | |
885012205064 | SPEC | |
885012206086 | SPEC | |
885012007066 | SPEC | |
885012207089 | SPEC | |
885012008052 | SPEC | |
885012208078 | SPEC | |
885012009020 | SPEC | |
885012209032 | SPEC | |
885012010010 | SPEC | |
885012210016 | SPEC | |
885012008082 | SPEC | |
885012205065 | SPEC | |
885012206087 | SPEC | |
885012007067 | SPEC | |
885012207090 | SPEC | |
885012008053 | SPEC | |
885012208079 | SPEC | |
885012009021 | SPEC | |
885012209033 | SPEC | |
885012010011 | SPEC | |
885012210017 | SPEC | |
885012205066 | SPEC | |
885012206088 | SPEC | |
885012207091 | SPEC | |
885012008054 | SPEC | |
885012208080 | SPEC | |
885012009022 | SPEC | |
885012209034 | SPEC | |
885012010012 | SPEC | |
885012210018 | SPEC | |
885012205067 | SPEC | |
885012206089 | SPEC | |
885012207092 | SPEC | |
885012008055 | SPEC | |
885012208081 | SPEC | |
885012009023 | SPEC | |
885012209035 | SPEC | |
885012010013 | SPEC | |
885012210019 | SPEC | |
885012206089R | SPEC | |
885012206090 | SPEC | |
885012207093 | SPEC | |
885012208082 | SPEC | |
885012009024 | SPEC | |
885012209036 | SPEC | |
885012010014 | SPEC | |
885012210020 | SPEC | |
885012206091 | SPEC | |
885012207094 | SPEC | |
885012208083 | SPEC | |
885012209037 | SPEC | |
885012010015 | SPEC | |
885012210021 | SPEC | |
885012206092 | SPEC | |
885012207095 | SPEC | |
885012208084 | SPEC | |
885012209038 | SPEC | |
885012010016 | SPEC | |
885012210022 | SPEC | |
885012206093 | SPEC | |
885012207096 | SPEC | |
885012208085 | SPEC | |
885012209039 | SPEC | |
885012210023 | SPEC | |
885012206094 | SPEC | |
885012207097 | SPEC | |
885012208086 | SPEC | |
885012209040 | SPEC | |
885012210024 | SPEC | |
885012206095 | SPEC | |
885012207098 | SPEC | |
885012208087 | SPEC | |
885012209041 | SPEC | |
885012210025 | SPEC | |
885012207098R | SPEC | |
885012205086 | SPEC | |
885012206095R | SPEC | |
885012205092 | SPEC | |
885012207099 | SPEC | |
885012208088 | SPEC | |
885012209042 | SPEC | |
885012210026 | SPEC | |
885012207100 | SPEC | |
885012208089 | SPEC | |
885012209043 | SPEC | |
885012210027 | SPEC | |
885012206125 | SPEC | |
885012207101 | SPEC | |
885012208090 | SPEC | |
885012209044 | SPEC | |
885012210028 | SPEC | |
885012206121 | SPEC | |
885012207102 | SPEC | |
885012208091 | SPEC | |
885012209045 | SPEC | |
885012210029 | SPEC | |
885012208092 | SPEC | |
885012209046 | SPEC | |
885012210030 | SPEC | |
885012207103 | SPEC | |
885012208093 | SPEC | |
885012209047 | SPEC | |
885012210031 | SPEC | |
885012207103R | SPEC | |
885012209047R | SPEC | |
885012206126 | SPEC | |
885012210032 | SPEC | |
885012208094 | SPEC | |
885012209048 | SPEC | |
885012209073 | SPEC | |
885012108022 | SPEC | |
885012214005 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Design Kit | Filter Stick | Filter Bag | Muster |
---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:
Videos
#askLorandt erklärt: Was Miniaturisierung für MLCCs bedeutet und welche Alternativen es gibt
Videos
#askLorandt erklärt: Auswirkung von DC-Bias auf Keramik-Filterkondensatoren in einem LC-Filteraufbau
Videos
#askLorandt erklärt: LTspice DC-Bias Simulation für Kondensatoren
Videos
#askLorandt erklärt: DC/DC-Wandler Ausgangsspannungsripple vs. ESR von Kondensatortechnologien
Videos
Wie man den richtigen Kondensatortyp auswählt?! || Folien vs. Keramik vs. Elektrolyt
Videos
Webinar: Einführung Kondensatoren: Technologien und Einsatz