ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeQuarze & OszillatorenProduktfamilieDesign Kits Quarze & OszillatorenDesign KitDesign Kit Quarze & passende Kondensatoren

Design Kit Quarze & passende Kondensatoren NEU

Artikel Nr. 830004

Merkmale

  • Mit einer Auswahl an Quarzen und Kondensatoren ermöglicht dieses Design Kit den unkomplizierten und schnellen Aufbau einer Quarzoszillatorschaltung
  • Auswahl an Quarzen von 32,768 kHz bis 50 MHz, geeignet für alle gängigen Applikationen
  • Auswahl an Kondensatoren von 3.9 pF bis 47 pF, perfekt auf die Quarze abgestimmt
  • Finden Sie durch das Testen verschiedener Kondensatoren die optimale Lastkapazität für den Quarz in Ihrer Schaltung

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieBauformfTol. fCload
(pF)
BetriebstemperaturL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster
885012004007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 0201 -55 °C up to +125 °C 0.6 0.3 0.3
885012005054SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885012005056SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885012005059SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885392005013SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSRF High Frequency 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885392005014SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSRF High Frequency 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885392005047SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSRF High Frequency 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885392005051SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSRF High Frequency 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885392005127SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSRF High Frequency 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885392005081SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSRF High Frequency 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885392005088SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSRF High Frequency 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885392005106SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSRF High Frequency 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885392005114SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSRF High Frequency 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885392005116SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSRF High Frequency 0402 -55 °C up to +125 °C 1 0.5 0.5
885012006031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8
885012006032SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8
885012006033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8
885012006034SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8
885012006035SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8
885012006036SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8
885012007027SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 0805 -55 °C up to +125 °C 2 1.25 0.6
885012007028SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 0805 -55 °C up to +125 °C 2 1.25 0.6
885012007030SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) 0805 -55 °C up to +125 °C 2 1.25 0.6
830009678SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Uhrenquarze CFPX-21732.768 kHz ±20ppm 12.5 -40 °C up to +85 °C 3.2 1.5 0.9
830053099SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-18027.12 MHz ±10ppm 10 -20 °C up to +70 °C 3.2 2.5 0.8
830054236SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Uhrenquarze CFPX-21732.768 kHz ±20ppm 6 -40 °C up to +85 °C 3.2 1.5 0.9
830055293SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-18014.7456 MHz ±20ppm 18 -40 °C up to +85 °C 3.2 2.5 0.8
830055299SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-18025 MHz ±20ppm 18 -40 °C up to +85 °C 3.2 2.5 0.8
830055663SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-1048 MHz ±20ppm 18 -40 °C up to +85 °C 5 3.2 1
830055951SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-18016 MHz ±20ppm 18 -40 °C up to +85 °C 3.2 2.5 0.8
830055999SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-10412 MHz ±30ppm 18 -40 °C up to +85 °C 5 3.2 1
830059523SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-10412.288 MHz ±20ppm 18 -40 °C up to +85 °C 5 3.2 1
830059531SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-10424.576 MHz ±20ppm 18 -40 °C up to +85 °C 5 3.2 1
830061647SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-18012 MHz ±20ppm 12 -40 °C up to +85 °C 3.2 2.5 0.8
830063334SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-21825 MHz ±20ppm 10 -40 °C up to +85 °C 2.5 2 0.65
830072403SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-10414.7456 MHz ±20ppm 18 -40 °C up to +85 °C 5 3.2 1
830069390SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-21832 MHz ±20ppm 10 -40 °C up to +85 °C 2.5 2 0.65
830100965009SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-18016 MHz ±10ppm 16 -40 °C up to +85 °C 3.2 2.5 0.8
830108206909SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-18012 MHz ±10ppm 8 -40 °C up to +85 °C 3.2 2.5 0.8
830108208809SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-21850 MHz ±10ppm 10 -20 °C up to +70 °C 2.5 2 0.65
830105863709SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-18025 MHz ±30ppm 12 -40 °C up to +85 °C 3.2 2.5 0.8
830106163301SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-10413.56 MHz ±20ppm 16 -40 °C up to +85 °C 5 3.2 1
830108338709SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-18010 MHz ±20ppm 12 -40 °C up to +105 °C 3.2 2.5 0.8
830108340909SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-18026 MHz ±10ppm 12 -40 °C up to +105 °C 3.2 2.5 0.8
830108313809SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-1808 MHz ±30ppm 12 -40 °C up to +85 °C 3.2 2.5 0.8
830107878109SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz CFPX-18016 MHz ±30ppm 12 -40 °C up to +125 °C 3.2 2.5 0.8
830003044BSPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz HC492.4576 MHz ±20ppm 30 -10 °C up to +60 °C 11.05 4.7 13.49
830003210SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz HC49/4HSMX12 MHz ±30ppm 16 -10 °C up to +60 °C 12.4 4.7 4.5
830028392SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz HC49/4HSMX4.9152 MHz ±30ppm 18 -20 °C up to +70 °C 12.4 4.7 4.5
830030798SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz HC49/4HSMX3.6864 MHz ±30ppm 16 -40 °C up to +85 °C 12.4 4.7 4.5
830036034SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz HC49/4HSMX16 MHz ±30ppm 16 -40 °C up to +85 °C 12.4 4.7 4.5
830050510SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz HC49/4HSMX8 MHz ±30ppm 18 -40 °C up to +85 °C 12.4 4.7 4.5
830050789SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Uhrenquarze IQXC-2532.768 kHz ±20ppm 12.5 -40 °C up to +85 °C 2 1.2 0.6
830059585SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-4220 MHz ±15ppm 10 -40 °C up to +85 °C 2 1.6 0.5
830059627SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-4238.4 MHz ±15ppm 10 -40 °C up to +85 °C 2 1.6 0.5
830066198SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Uhrenquarze IQXC-9032.768 kHz ±20ppm 9 -40 °C up to +85 °C 1.6 1 0.5
830069494SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-4225 MHz ±15ppm 10 -40 °C up to +85 °C 2 1.6 0.5
830069493SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-4224 MHz ±15ppm 10 -40 °C up to +85 °C 2 1.6 0.5
830108161001SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-2627 MHz ±10ppm 8 -40 °C up to +85 °C 1.6 1.2 0.4
830108161301SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-2632 MHz ±10ppm 8 -40 °C up to +85 °C 1.6 1.2 0.4
830108212609SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-4226 MHz ±10ppm 8 -40 °C up to +85 °C 2 1.6 0.5
830108212709SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-4227.12 MHz ±10ppm 8 -40 °C up to +85 °C 2 1.6 0.5
830108212909SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-4232 MHz ±10ppm 8 -40 °C up to +85 °C 2 1.6 0.5
830108213209SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-4240 MHz ±10ppm 8 -40 °C up to +85 °C 2 1.6 0.5
830107088501SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Uhrenquarze IQXC-9032.768 kHz ±20ppm 6 -40 °C up to +85 °C 1.6 1 0.5
830081609SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-2625 MHz ±10ppm 8 -40 °C up to +85 °C 1.6 1.2 0.4
830107834801SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Uhrenquarze IQXC-14632.768 kHz ±20ppm 6 -40 °C up to +85 °C 1.2 1 0.5
830108049101SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-24048 MHz ±10ppm 8 -30 °C up to +85 °C 1.2 1 0.33
830108131601SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz IQXC-24038.4 MHz ±7ppm 5 -30 °C up to +85 °C 1.2 1 0.33
830002997BSPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Uhrenquarze WATCH32.768 kHz ±20ppm 12.5 -40 °C up to +85 °C 6 2
830014219BSPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Uhrenquarze WATCH32.768 kHz ±20ppm 6 -40 °C up to +85 °C 6 2
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieBauformfTol. fCload
(pF)
BetriebstemperaturL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Muster