Design Kits Steckverbinder
Design Kit Box Headers and Flat CableTyp Gerade |Pins 6 bis 50 pcs |Raster 1 bis 2.54 mm
Design Kit Connector Solutions ERWEITERT
Design Kit WR-PHD Pin & Socket HeaderTyp Gerade Type 1 bis Abgewinkelt |Pins 1 bis 64 pcs |Raster 1.27 bis 2.54 mm
Design Kit Communication Connectors
Design Kit Modular Jack & Kommunikationssteckverbinder
Design Kit WR-WTB Wire-to-Board SteckverbinderTyp Klemmengehäuse bis Vertikal |Kontakttyp Gestanzt |Raster 1 bis 3.96 mm
Design Kit WR-MPC4 Mini Power SteckverbinderTyp Buchsengehäuse bis Abgewinkelt |Kontakttyp Gestanzt |Raster 4.2 mm
Design Kit WR-BTB Board to Board ConnectorRaster 0.8 bis 1 mm |H 3.75 bis 11.75 mm |Pins 40 bis 100 pcs
Design Kit WR-MPC3 Micro Power SteckverbinderTyp Buchsengehäuse bis Crimpkontakt |Raster 3 mm
Design Kit WR-FPC ZIF Connectors & Flat Flexible CablesTyp Type 1 bis Horizontal |Raster 0.5 bis 1 mm |Pins 4 bis 50 pcs
Design Kit WR-MM MiniModule Steckverbinder
Design Kit SINGLE BLOCK / WR-TBL
Design Kit WR-DCPJ Power Jacks
Design Kit Steckverbinder WR-SMA / WR-RPSMAVerbindungsart SMA |Orientierungs typ Abgewinkelt bis Gerade |Mittelkontakt Ø 1.27 bis Ø 0.51
Design Kit WR-FSH Fuseholder
Design Kit WR-FAST Fast Connection
Design Kit WR-SMB PCB & Cable ConnectorsKabel RG174/RG316/RG188 bis RG316 Double Braid |Orientierungs typ Gerade |Ferrule Hex Crimp Size 0.1 bis 0.151 in
Design Kit WR-SMP PCB & Cable ConnectorsMontageart THT bis Lötanschluß |Verbindungsart SMP |Orientierungs typ Abgewinkelt bis Gerade
Design Kit WR-SMA Cable Connectors
Design Kit WR-MCX PCB & Cable Connectors
Design Kit WR-MMCX PCB & Cable Connectors
Design Kit WR-UMRF Ultraminiature RF Connector
Design Kit WR-NTYPE PCB & CABLE CONNECTORS
Design Kit WR-BNC & WR-TNC Steckverbinder NEU
Design Kit WR-MPC5 Mega Power Connector
Design Kit Pluggable Connectors
Design Kit Coaxial Solutions NEU