| 60411042241501 | SPEC
| – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type PCB Connectors | WR-NTYPE N Type PCB THT Jack | None | – | |
| 60411052241502 | SPEC
| – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type PCB Connectors | WR-NTYPE N Type PCB THT Jack | IP67 | – | |
| 60412042241503 | SPEC
| – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type PCB Connectors | WR-NTYPE N Type PCB THT Jack | None | – | |
| 60412052241504 | SPEC
| – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type PCB Connectors | WR-NTYPE N Type PCB THT Jack | IP67 | – | |
| 60412522241506 | SPEC
| – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Panel Connectors | WR-NTYPE N Type Panel Jack 4-Hole | None | – | |
| 60412422241505 | SPEC
| – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Panel Connectors | WR-NTYPE N Type Panel Jack 4-Hole | IP67 | – | |
| 60445022210321 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Cable Connector Straight Plug | None | RG174/188/316 | |
| 60446022210121 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Cable Connector Straight Plug | None | RG58/141/Low Loss195 | |
| 60446022211121 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Cable Connector Straight Plug | None | RG142/223/400 | |
| 60446022211521 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Cable Connector Straight Plug | None | Low Loss 200 | |
| 60449022210721 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Cable Connector Straight Plug | None | RG402/.141 | |
| 60436022210321 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Cable Connector Right Angle Plug | None | RG174/188/316 | |
| 60436022210121 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Cable Connector Right Angle Plug | None | RG58/141/Low Loss195 | |
| 60436022211121 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Cable Connector Right Angle Plug | None | RG142/223/400 | |
| 60436022211521 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Cable Connector Right Angle Plug | None | Low Loss 200 | |
| 60439022210721 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Cable Connector Right Angle Plug | None | RG402/.141 | |
| 60425522510320 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Bulkhead Jack IP67 | IP67 | RG174/188/316 | |
| 60425522510420 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Bulkhead Jack IP67 | IP67 | RG178/RG196 | |
| 60425522512120 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Bulkhead Jack IP67 | IP67 | 1,13 | |
| 60425522512220 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Bulkhead Jack IP67 | IP67 | 1,32 | |
| 60425522512320 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Bulkhead Jack IP67 | IP67 | 1,37 | |
| 60426522410120 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Bulkhead Jack IP67 | IP67 | RG58/141/Low Loss195 | |
| 60426522411520 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Bulkhead Jack IP67 | IP67 | Low Loss 200 | |
| 60426522411120 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Bulkhead Jack IP67 | IP67 | RG142/223/400 | |
| 60429522410720 | SPEC
| PDF | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-NTYPE N Type Cable Connectors | WR-NTYPE N Type Bulkhead Jack IP67 | IP67 | RG402/.141 | |