WR-HDMI Connectors
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685119135725 | SPEC | 6 Dateien | 19 | Receptacle | Horizontal | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | WR-COM HDMI SMT Horizontal with M3 screw | 614001 | ||
685119136923 | SPEC | 7 Dateien | 19 | Receptacle | Horizontal | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | WR-COM Mini HDMI SMT Horizontal | 612690 614001 | ||
685119248123 | SPEC | 7 Dateien | 19 | Receptacle | Horizontal | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | WR-COM Micro HDMI Horizontal SMT | 612690 614001 | ||
685119248223 | SPEC | 8 Dateien | 19 | Receptacle | Horizontal | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | WR-COM Micro HDMI Horizontal SMT Hybrid Mount | 614001 | ||
685119134923 | SPEC | 6 Dateien | 19 | Receptacle | Horizontal | SMT | -25 °C up to +85 °C | 40 | WR-COM HDMI SMT Horizontal | 612690 614001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
685119135725 | SPEC | |
685119136923 | SPEC | |
685119248123 | SPEC | |
685119248223 | SPEC | |
685119134923 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Pins (pcs) | Gender | Typ | Montageart | Betriebstemperatur | Arbeitsspannung (V (AC)) | Produktserie | Design Kit | Muster |
---|