Mikroschalter
- WS-MITV THT Terminal with Actuator Micro Switch, 12.8 x 5.8 mmBetätigungskraft 150 g |RISO 100 MΩ |Mechanische Lebensdauer 1000000 Cycles
- WS-MITV THT Terminal with Roller Lever Micro Switch, 12.8 x 5.8 mmBetätigungskraft 80 g |RISO 100 MΩ |Mechanische Lebensdauer 1000000 Cycles
- WS-MITV THT Terminal with Lever Micro Switch, 12.8 x 5.8 mmBetätigungskraft 80 g |RISO 100 MΩ |Mechanische Lebensdauer 1000000 Cycles
- WS-MITV THT Terminal with Actuator, Right Angle Operation Micro Switch, 12.8 x 5.8 mmBetätigungskraft 150 g |RISO 100 MΩ |Mechanische Lebensdauer 1000000 Cycles
- WS-MITV THT Terminal with Roller Lever, Right Angle Operation Micro Switch, 12.8 x 5.8 mmBetätigungskraft 80 g |RISO 100 MΩ |Mechanische Lebensdauer 1000000 Cycles
- WS-MITV THT Terminal with Lever, Right Angle Operation Micro Switch, 12.8 x 5.8 mmBetätigungskraft 80 g |RISO 100 MΩ |Mechanische Lebensdauer 1000000 Cycles
- WS-MITV THT Terminal with Actuator Micro Switch,19.8 x 6.4mm NEUBetätigungskraft 240 gf |RISO 100 MΩ |Mechanische Lebensdauer 1000000 Cycles
- WS-MITV THT Terminal with Lever Micro Switch, 19.8 x 6.4mm NEUBetätigungskraft 55 gf |RISO 100 MΩ |Mechanische Lebensdauer 1000000 Cycles
- WS-MITV THT Terminal with Roller Lever Micro Switch, 19.8 x 6.4mm NEUBetätigungskraft 55 gf |RISO 100 MΩ |Mechanische Lebensdauer 1000000 Cycles
- WS-MITV THT Solder lug with Actuator Micro Switch, 19.8 x 6.4mm NEUBetätigungskraft 240 gf |RISO 100 MΩ |Mechanische Lebensdauer 1000000 Cycles
- WS-MITV THT Solder lug with Lever Micro Switch,19.8 x 6.4mm NEUBetätigungskraft 55 gf |RISO 100 MΩ |Mechanische Lebensdauer 1000000 Cycles
- WS-MITV THT Solder lug with Roller Lever Micro Switch, 19.8 x 6.4mm NEUBetätigungskraft 55 gf |RISO 100 MΩ |Mechanische Lebensdauer 1000000 Cycles