- WS-RSTV 19.2 x 12.9 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187” quick connect terminalRISO 100 MΩ |Elektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV IP65 Ø 20.2 mm panel cut-out rocker switch with 0.187" quick connect terminalElektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV Ø 20.2 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187" quick connect terminal (SPST)Elektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV WS-RSTV Ø 20.2 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187" quick connect terminal (DPST)Elektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV 27.6 x 13.8 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.25'' quick connect terminalElektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV 30.2 x 22.2 mm panel cut-out with 0.25" quick connect terminalElektrische Lebensdauer 50000 Cycles
- WS-RSTV illuminated panel cut-out rocker switch Ø 20.2 mm with 0.187" quick connect terminalElektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV protection cover for Ø20.2 mm panel cut-out rocker switch
- WS-RSTV IP65 30.2 x 22.2 mm panel cut-out with 0.25" quick connect terminalElektrische Lebensdauer 50000 Cycles
- WS-RSTV IP65 Ø 20.2 mm panel cut-out rocker switch with 0.187" quick connect terminal (DPST) ERWEITERTElektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV IP65 27.6 x 13.8 mm Panel Cut-out with 0.25'' Quick connect terminal NEUElektrische Lebensdauer 10000 Cycles
- WS-RSTV 19.2 x 6.8 mm Panel Cut-out with 0.187’’ quick connect terminal NEUElektrische Lebensdauer 10000 Cycles
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Description | Testbedingung I | VR (V (AC)) | Actuator-Farbe | Farbe | Schaltbild | Produktserie | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 471028268143 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0 | | – | – | Schwarz | – | DPST | WS-RSTV IP65 Ø 20.2 mm panel cut-out rocker switch with 0.187" quick connect terminal (DPST) | |
![]() | 471028268142 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 0 – | – | – | Schwarz | – | DPST | WS-RSTV IP65 Ø 20.2 mm panel cut-out rocker switch with 0.187" quick connect terminal (DPST) | |
![]() | 471001264143 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 I | – | 250 | Schwarz | – | SPST | WS-RSTV 19.2 x 12.9 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187” quick connect terminal | |
![]() | 471016264143 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 I | – | 250 | Schwarz | – | DPST | WS-RSTV 19.2 x 12.9 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187” quick connect terminal | |
![]() | 471001264142 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 - | – | 250 | Schwarz | – | SPST | WS-RSTV 19.2 x 12.9 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187” quick connect terminal | |
![]() | 471002268142 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 - | – | 250 | Schwarz | – | SPST | WS-RSTV Ø 20.2 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187" quick connect terminal (SPST) | |
![]() | 471002268143 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 I | – | 250 | Schwarz | – | SPST | WS-RSTV Ø 20.2 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187" quick connect terminal (SPST) | |
![]() | 471005264152 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 - | – | 250 | Schwarz | – | SPST | WS-RSTV 27.6 x 13.8 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.25'' quick connect terminal | |
![]() | 471005264153 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 I | – | 250 | Schwarz | – | SPST | WS-RSTV 27.6 x 13.8 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.25'' quick connect terminal | |
![]() | 471017268142 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 - | – | 250 | Schwarz | – | DPST | WS-RSTV WS-RSTV Ø 20.2 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187" quick connect terminal (DPST) | |
![]() | 471017268143 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 I | – | 250 | Schwarz | – | DPST | WS-RSTV WS-RSTV Ø 20.2 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187" quick connect terminal (DPST) | |
![]() | 471006268143 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 I | – | – | Schwarz | – | SPST | WS-RSTV IP65 Ø 20.2 mm panel cut-out rocker switch with 0.187" quick connect terminal | |
![]() | 471006268142 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 - | – | – | Schwarz | – | SPST | WS-RSTV IP65 Ø 20.2 mm panel cut-out rocker switch with 0.187" quick connect terminal | |
![]() | 471018264152 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking: 0 - | – | – | Schwarz | – | DPST | WS-RSTV 30.2 x 22.2 mm panel cut-out with 0.25" quick connect terminal | |
![]() | 471018264153 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking: 0 I | – | – | Schwarz | – | DPST | WS-RSTV 30.2 x 22.2 mm panel cut-out with 0.25" quick connect terminal | |
![]() | 471016264142 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 - | – | 250 | Schwarz | – | DPST | WS-RSTV 19.2 x 12.9 mm Panel Cut-Out Rocker Switch with 0.187” quick connect terminal | |
![]() | 471023262152 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking: 0 - | – | – | Schwarz | – | DPST | WS-RSTV IP65 30.2 x 22.2 mm panel cut-out with 0.25" quick connect terminal | |
![]() | 471023262153 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking: 0 I | – | – | Schwarz | – | DPST | WS-RSTV IP65 30.2 x 22.2 mm panel cut-out with 0.25" quick connect terminal | |
![]() | 471015264152 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 – | – | – | Schwarz | – | SPST | WS-RSTV IP65 27.6 x 13.8 mm Panel Cut-out with 0.25'' Quick connect terminal | |
![]() | 471015264153 | SPEC | 6 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 I | – | – | Schwarz | – | SPST | WS-RSTV IP65 27.6 x 13.8 mm Panel Cut-out with 0.25'' Quick connect terminal | |
![]() | 471013264143 | SPEC | 5 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 | | – | – | Schwarz | – | SPST | WS-RSTV 19.2 x 6.8 mm Panel Cut-out with 0.187’’ quick connect terminal | |
![]() | 471013264142 | SPEC | 5 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Marking 0 - | – | – | Schwarz | – | SPST | WS-RSTV 19.2 x 6.8 mm Panel Cut-out with 0.187’’ quick connect terminal | |
![]() | 714713100000 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | – | – | WS-RSTV protection cover for Ø20.2 mm panel cut-out rocker switch | |
![]() | 471NS04268640 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 220 V(AC) | – | Amber Transparent | Rot | SPST | WS-RSTV illuminated panel cut-out rocker switch Ø 20.2 mm with 0.187" quick connect terminal | |
![]() | 471NS03268840 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 110 V(AC) | – | Green Transparent | Grün | SPST | WS-RSTV illuminated panel cut-out rocker switch Ø 20.2 mm with 0.187" quick connect terminal | |
![]() | 471NS04268840 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 220 V(AC) | – | Green Transparent | Grün | SPST | WS-RSTV illuminated panel cut-out rocker switch Ø 20.2 mm with 0.187" quick connect terminal | |
![]() | 471NS03268540 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 110 V(AC) | – | Red Transparent | Rot | SPST | WS-RSTV illuminated panel cut-out rocker switch Ø 20.2 mm with 0.187" quick connect terminal | |
![]() | 471NS04268540 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 220 V(AC) | – | Red Transparent | Rot | SPST | WS-RSTV illuminated panel cut-out rocker switch Ø 20.2 mm with 0.187" quick connect terminal | |
![]() | 471NS03268640 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | 110 V(AC) | – | Amber Transparent | Rot | SPST | WS-RSTV illuminated panel cut-out rocker switch Ø 20.2 mm with 0.187" quick connect terminal |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 471028268143 | SPEC |
![]() | 471028268142 | SPEC |
![]() | 471001264143 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 471016264143 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 471001264142 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 471002268142 | SPEC |
![]() | 471002268143 | SPEC |
![]() | 471005264152 | SPEC |
![]() | 471005264153 | SPEC |
![]() | 471017268142 | SPEC |
![]() | 471017268143 | SPEC |
![]() | 471006268143 | SPEC |
![]() | 471006268142 | SPEC |
![]() | 471018264152 | SPEC |
![]() | 471018264153 | SPEC |
![]() | 471016264142 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 471023262152 | SPEC |
![]() | 471023262153 | SPEC |
![]() | 471015264152 | SPEC |
![]() | 471015264153 | SPEC |
![]() | 471013264143 | SPEC |
![]() | 471013264142 | SPEC |
![]() | 714713100000 | SPEC |
![]() | 471NS04268640 | SPEC |
![]() | 471NS03268840 | SPEC |
![]() | 471NS04268840 | SPEC |
![]() | 471NS03268540 | SPEC |
![]() | 471NS04268540 | SPEC |
![]() | 471NS03268640 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Description | Testbedingung I | VR (V (AC)) | Actuator-Farbe | Farbe | Schaltbild | Produktserie | Muster |
---|