ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSchalter & TasterProduktfamilieKurzhubtasterProduktunterfamilieTHT Kurzhubtaster WS-TATV

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess ProduktserieDesign KitZubehör Muster
430186043716SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.3 160 1000000 Schwarz Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430156043726SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.3 260 200000 Weiß Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430156043736SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.3 360 200000 Lachsrosa Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430476043716SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.3 160 500000 Schwarz Ja nicht spezifiziertWS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm499001
430466043726SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.3 260 300000 Weiß Ja nicht spezifiziertWS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm499001
430456043736SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 4.3 360 200000 Lachsrosa Ja nicht spezifiziertWS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm
430186050716SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 160 1000000 Schwarz Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430156050726SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 260 200000 Weiß Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430156050736SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 5 360 200000 Lachsrosa Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430186070716SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 160 1000000 Schwarz Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430156070726SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 260 200000 Weiß Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430156070736SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7 360 200000 Lachsrosa Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430476073716SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7.3 160 500000 Schwarz Ja nicht spezifiziertWS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm499001
WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm
430466073726SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7.3 260 300000 Weiß Ja nicht spezifiziertWS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm499001
WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm
430456073736SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 7.3 360 200000 Lachsrosa Ja nicht spezifiziertWS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mmWS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm
430476085716SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.5 160 500000 Schwarz Ja nicht spezifiziertWS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm499001
430466085726SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.5 260 300000 Weiß Ja nicht spezifiziertWS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm499001
430456085736SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 8.5 360 200000 Lachsrosa Ja nicht spezifiziertWS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm
430186095716SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9.5 160 1000000 Schwarz Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430156095726SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9.5 260 200000 Weiß Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430156095736SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 9.5 360 200000 Lachsrosa Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430186130716SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13 160 200000 Schwarz Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430156130726SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13 260 200000 Weiß Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
430156130736SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. 13 360 200000 Lachsrosa Nein nicht spezifiziertWS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm
714301050SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. nicht spezifiziertWS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm499001
714306050SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. nicht spezifiziertWS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm499001
714308050SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. nicht spezifiziertWS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm499001
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarDampfphasenprozess ProduktserieDesign KitZubehör Muster