THT Kurzhubtaster WS-TATV
- WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm ERWEITERTBetätigungskraft (Value) 160 bis 360 g |IR 50 mA |Spannungsfestigkeit 250 V (AC)
- WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mmBetätigungskraft (Value) 160 bis 360 g |IR 50 mA |Spannungsfestigkeit 250 V (AC)
- WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Produktserie | Design Kit | Zubehör | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 430186043716 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 4 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.3 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430156043726 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.3 | 260 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430156043736 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.3 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430476043716 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.3 | 160 | 500000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | 499001 | – | |
![]() | 430466043726 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.3 | 260 | 300000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | 499001 | – | |
![]() | 430456043736 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.3 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | – | – | |
![]() | 430186050716 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430156050726 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 260 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430156050736 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430186070716 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430156070726 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 260 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430156070736 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430476073716 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.3 | 160 | 500000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | 499001 | WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm | |
![]() | 430466073726 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.3 | 260 | 300000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | 499001 | WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm | |
![]() | 430456073736 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7.3 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | – | WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm | |
![]() | 430476085716 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.5 | 160 | 500000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | 499001 | – | |
![]() | 430466085726 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.5 | 260 | 300000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | 499001 | – | |
![]() | 430456085736 | SPEC | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.5 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Washable Tact Switch 12x12 mm | – | – | |
![]() | 430186095716 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430156095726 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.5 | 260 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430156095736 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 9.5 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430186130716 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13 | 160 | 200000 | Schwarz | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430156130726 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13 | 260 | 200000 | Weiß | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 430156130736 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 5 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 13 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | WS-TATV THT Tact Switch 6x6 mm | – | – | |
![]() | 714301050 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | nicht spezifiziert | WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm | 499001 | – | |
![]() | 714306050 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | nicht spezifiziert | WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm | 499001 | – | |
![]() | 714308050 | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | – | – | – | – | nicht spezifiziert | WS-TATV / WS-TASV Caps for Square Actuator Tact Switch 12x12 mm | 499001 | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 430186043716 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430156043726 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430156043736 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430476043716 | SPEC |
![]() | 430466043726 | SPEC |
![]() | 430456043736 | SPEC |
![]() | 430186050716 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430156050726 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430156050736 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430186070716 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430156070726 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430156070736 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430476073716 | SPEC |
![]() | 430466073726 | SPEC |
![]() | 430456073736 | SPEC |
![]() | 430476085716 | SPEC |
![]() | 430466085726 | SPEC |
![]() | 430456085736 | SPEC |
![]() | 430186095716 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430156095726 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430156095736 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430186130716 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430156130726 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 430156130736 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 714301050 | SPEC |
![]() | 714306050 | SPEC |
![]() | 714308050 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Produktserie | Design Kit | Zubehör | Muster |
---|