Kann mit den SDKs und Ressourcen entwickelt werden, die vom SoC-Hersteller bereitgestellt werden. Im Falle von Ophelia-I und Proteus ist es entweder das nRF5 SDK oder das nRF connect SDK von Nordic Semiconductors.
Definiert die funktionalen Eigenschaften und Spezifikationen des Funkmoduls
Kann für die jeweilige Anwendung optimiert werden, z. B. um einen hostlosen Betrieb zu ermöglichen
Im Vergleich dazu basiert Proteus-e, der Zwilling von Ophelia, auf der gleichen Hardware, ist aber mit einer Bluetooth® 5.1-Firmware ausgestattet. Die vorinstallierte Proteus-Firmware bietet einige Vorteile hinsichtlich der Reduzierung des Entwicklungsaufwands und des Risikos für den Kunden. In Anbetracht der Aufgabe, der Anwendung eine Funkverbindung hinzuzufügen, sind die für die Firmware-Entwicklung oder für die Zertifizierung des Moduls erforderlichen Ressourcen vernachlässigbar. Und dank des Wireless Connectivity SDK ist die Nutzung der API eines beliebigen Wireless-Moduls von Würth Elektronik mit Ihrem Host-IC eine einfache Aufgabe für Entwickler.
Wenn Sie Ihre kundenspezifische Firmware für eine unserer Modul-Hardware-Plattformen fertig haben, können wir uns um das Flashen kümmern und Ihr kundenspezifisches Modul in der von Ihnen benötigten Menge produzieren.