Würth Elektronik bietet Funkmodul für LoRaWAN®-Kommunikation
Mit Daphnis-I bringt Würth Elektronik ein schlankes und äußerst sparsames Funkmodul für IoT-Anwendungen auf den Markt. Der Transceiver basiert auf dem STM32WLE5CCU6-Chip und arbeitet mit dem LoRaWAN®-Protokoll 1.0.4 (Long Range Wide Area Network). Dieses IoT-Funkprotokoll im Frequenzband EU868 erlaubt die Kommunikation mit Geräten, die über zehn Kilometer vom Gateway entfernt sind. Mit nur 15 × 16 × 3 mm Größe findet das Funkmodul auch in kleinen Sensoreinheiten von IoT-Anwendungen Platz. Daphnis-I zeichnet sich durch einen bemerkenswert niedrigen Stromverbrauch von nur 63,9 nA im Schlafmodus aus und ist damit die perfekte Lösung für batteriebetriebene IoT-Anwendungen. Anwendungsentwicklern bietet Würth Elektronik ein passendes Evaluation Kit und den Smart Commander, eine komfortable Managementsoftware mit grafischer Benutzeroberfläche.
Daphnis-I unterstützt die LoRaWAN®-Klassen A, B und C. Das heißt, das Modul kann Daten als Antwort auf seine Sendungen empfangen, zeitgesteuert oder mit permanent geöffnetem Download-Receive-Fenster. Angesteuert wird das Modul mit einem einfach zu bedienenden AT-Befehlssatz über UART-Schnittstelle. Der Daphnis-I kann sich entweder mit der OTAA- oder der ABP-Methode im Netz anmelden (Aktivierung). Für den Antennenanschluss besteht die Wahl zwischen UMRF-Anschluss und RF-Pin. Die Ausgangsleistung beträgt 13,4 dBm.
Für dezentrale IoT-Anwendungen
Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: IoT-Lösungen für Smart Home und Smart City, Aufsicht von Kulturpflanzen und Viehbestand in der Landwirtschaft, Infrastrukturüberwachung, Sicherheitseinrichtungen, Logistik- und Transportmanagement oder Smart Factory und Industrie 4.0. Durch die Optimierung des Funkmoduls zugunsten eines minimalen Energiebedarfs können selbst batteriebetriebene Geräte wartungsarm konzipiert werden.
Die Daphnis-I Funkmodule sind ab sofort ab Lager ohne Mindestbestellmenge verfügbar.