16. Januar 2025
Bauelemente

Kompakt, energiesparend, universell

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten

Neue Funkmodule von Würth Elektronik: Orthosie-I und Stephano-I

Neue 2,4-GHz-Funkmodule von Würth Elektronik

Würth Elektronik, Hersteller elektronischer und elektromechanischer Bauelemente für die Elektronikindustrie, stellt neue Funkmodule vor: das frei konfigurierbare Modell Orthosie-I sowie die Variante Stephano-I mit vorinstallierter Firmware. Beide basieren auf dem ESP32-C3-Chipsatz und kommunizieren nach den Standards IEEE 802.11 b/g/n und Bluetooth® LE 5.0. Die neuen Komponenten verfügen über eine integrierte Antenne und lassen sich nicht zuletzt wegen ihrer platzsparenden Bauform sehr flexibel einsetzen.

Funkkommunikation kommt heute in vielen Bereichen unseres Alltags zum Einsatz – in Blutzuckermessgeräten, die ihre Ergebnisse an ein Smartphone liefern, in Thermostaten oder Mährobotern mit App-GUI oder in Akku-Werkzeugen, die beim Start automatisch einen Bluetooth®-gekoppelten Staubsauger aktivieren. Für diese und viele weitere Applikationen hat Würth Elektronik nun die passenden Funkmodule im Angebot.

Energie- und platzsparend optimiert

Die Module verfügen über eine integrierte Antenne. Sie wurde speziell für den energiesparenden Betrieb optimiert, ohne Kompromisse in der Funkreichweite einzugehen. Auch ein Update per Funkverbindung ist möglich (FOTA, Firmware Over The Air). Den Entwicklern von Würth Elektronik ist es zudem gelungen, die TX-Stromaufnahme und den Formfaktor um 50 Prozent im Vergleich zum Modul ESP32-C3-MINI-1 zu verringern. Im Power-off-Modus verbrauchen die nur 13 × 9,5 × 2 mm großen Module lediglich 1 µA.

Die innovativen Kommunikationsbauelemente basieren auf einem 32-bit-RISC-V-Single-Core-Prozessor von Espressif (ESP32-C3), der mit einer Taktfrequenz von bis zu 160 MHz betrieben werden kann. Sie verfügen über einen 4-MB-Flash-Speicher und 400 kB RAM. Außerdem stehen 15 frei konfigurierbare GPIO-Pins (General Purpose Input/Output) zur Verfügung.

Mit oder ohne vorinstallierte Firmware verfügbar

Das Modul Orthosie-I wird ohne vorinstallierte Firmware ausgeliefert und kann individuell auf das jeweilige Einsatzgebiet programmiert werden. Dabei lassen sich auch Schnittstellen wie UART, SPI, I²C und ADC implementieren.

Einschließlich hochwertiger, vorinstallierter Firmware mit vollständigem TCP/IP-Stack, MQTT und HTTP wird das Stephano-I ausgeliefert. Das vielseitige Modul kann sowohl als Station als auch als Soft Access Point agieren. Im Soft-Point-Access-Modus stehen die Verschlüsselungsmodi WPAPSK, WPA2PSK und WPA/WPA2PSK zur Verfügung. Bis zu drei Bluetooth®-LE-Verbindungen sind gleichzeitig möglich. Praktisch und zeitsparend: Mit der „WE Bluetooth® LE Terminal“-App bietet Würth Elektronik eine schnelle und einfache Testmöglichkeit sowie eine Basis für eigene Apps. (Kostenlos verfügbar im Google Play Store® und im Apple App Store® oder als Quellcode auf GitHub.)

Teilen auf:

Inhalte, die Ihnen auch gefallen könnten