Auf dieser Seite finden Sie Informationen und Bildmaterial für Ihre journalistische Berichterstattung.
Bei Fragen richten Sie sich gerne jederzeit auch persönlich an uns. Hier finden Sie unsere Pressekontakte.
Würth Elektronik stellt WE-MXGI Speicherdrosselserie für DC/DC-Wandler vor
Waldenburg, 10. Juli 2024 – Mit der WE-MXGI Serie bietet Würth Elektronik eine Speicherinduktivität mit bisher unerreichten Eigenschaften an. Durch extrem niedrige Kernverluste, gepaart mit dem bisher niedrigsten Wicklungswiderstand (RDC-Wert) aller vergleichbaren Produkte auf dem Markt, wird höchste Effizienz in Schaltregleranwendungen ermöglicht. Erreicht wurde dies durch ein innovatives Kernmaterial und eine optimierte Wicklungsgeometrie.
Die magnetisch geschirmte kompakte SMT-Speicherdrossel WE-MXGI ist damit ideal für hochfrequent taktende Schaltregler mit den neuen GaN- und SiC-Transistortechnologien geeignet. Entwickler haben mit der neuen Leistungsinduktivität WE-MXGI die Möglichkeit, effizientere Designs zu entwickeln, höhere Leistungen zu konvertieren und ihre Designs kompakter zu gestalten.
Damit eignet sich die Serie WE-MXGI hervorragend für Anwendungen wie DC/DC-Wandler für Field Programmable Gate Arrays (FPGA), POL-Wandler, tragbare Stromversorgung wie PDA oder Digitalkamera, Mainboards und Grafikkarten, batteriebetriebene Geräte, drahtlose Kommunikationsgeräte, Stromversorgungen für Smartphones, Tablet-PCs und andere mobile Geräte. Die Betriebsspannung liegt bei 80 V (DC), die Betriebstemperatur reicht von -40 °C bis 125 °C.
Die neuen Speicherdrosseln sind in den Formfaktoren 4020 und 5030 verfügbar, mit Induktivitäten von 0,16 bis 4,7 µH beziehungsweise 0,22 bis 10 µH und Strombelastbarkeit bis zu 28 A. Weitere Größen und Werte sind in Planung.
WE-MXGI ist ab sofort verfügbar. Kostenlose Muster werden gestellt.
Pressemeldung als Microsoft® Word Dokument (deutsch)
Press release as Microsoft® Word Document (english)
Press release as Microsoft® Word Document (français)
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik definiert elektrische Eigenschaft für gemoldete Induktivitäten
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik erweitert Optokopplerserie um Opto-TRIAC
Weiterlesen
Bauelemente
Bauelemente
Würth Elektronik erweitert Angebot an digitalen Isolatoren
Weiterlesen
Sie haben Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zu unserer Pressearbeit?
Würth Elektronik EMV & Inductive Solutions
Sarah Hurst
Phone: +49 7942 945-5186
E-Mail: sarah.hurst@we-online.com
Würth Elektronik Circuit Board Technology
Melanie Wöhrle
Phone: +49 7940 946-5932
E-Mail: melanie.woehrle@we-online.com
Würth Elektronik Intelligent Power & Control Systems
Sandra Herter
Phone: +49 7940 9810-1503
E-Mail: sandra.herter@we-online.com
Hier stehen Ihnen Informationen und Bilder der Unternehmensbereiche zum Download zur Verfügung
Fachbücher, Fachberichte und weiteres Informationsmaterial
Erfahren Sie in unserem Blog mehr über Elektronikdesign, neue Technologien und aktuelle Innovationen.