Setzen Sie auf zuverlässige Fahrzeugelektrik – mit unseren Splittern!
Eine zuverlässige Erdung und eine stabile Kommunikation über das CAN-Netzwerk sind entscheidende Faktoren für die einwandfreie Funktion der elektronischen Steuergeräte (ECUs) und anderen Komponenten im Fahrzeug – und hier machen unsere Splitter den Unterschied.
Ground Splitter (GND)
Eine schlechte Erdung kann zu Problemen wie Korrosion, Vibrationen und negativen Wechselwirkungen mit anderen Fahrzeugkomponenten führen. Scheinbar geringfügige Probleme wie ein flackerndes Licht oder sporadische Signalunterbrechungen können sich schnell zu kostspieligen und zeitaufwändigen Problemen entwickeln, deren Ursache nur schwer zu finden ist. Unsere GND-Splitter wie bspw. C1 und C2-PE4 ermöglichen eine sichere Verteilung des Massepotentials auf mehrere Komponenten. Sie tragen dazu bei, eine gleichmäßige Erdung im gesamten Fahrzeug aufrechtzuerhalten, wodurch das Risiko elektrischer Fehler reduziert und die Systemstabilität insgesamt verbessert wird.
CAN Splitter
Unsere CAN-Splitter wie zum Beispiel C1 ermöglichen eine saubere und effiziente Verteilung von CAN-Signalen an verschiedene elektronische Komponenten. Durch die Erhaltung der Signalqualität und die Minimierung von Störungen unterstützen sie eine zuverlässige Kommunikation und vereinfachen die Verkabelung in komplexen Fahrzeugnetzwerken.
Wir bieten eine breite Auswahl an CAN‑ und GND‑Splittern in unserem Standardportfolio an, die unten gezeigten Produkte sind lediglich ein Auszug. Falls Sie nicht die passende Variante für Ihre Anwendung finden, kontaktieren Sie uns gerne für weitere Splittervarianten.
Egal ob Sie sich für eine unserer Standardkonfigurationen oder eine individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung entscheiden – wir bieten flexible Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen.
Unsere Splitter-Serie wurde entwickelt, um:
Splitter C2-PE4

Splitter C2-PE4
Der Splitter C2-PE4 ermöglicht die Verbindung von bis zu 70 Signalen und bis zu vier Stromanschlüssen. Jeder Pin kann bis zu 15 A aufnehmen, während der Splitter für einen Dauerstrom von bis zu 200 A ausgelegt ist. Der Splitter kann zur Verteilung von GND- oder +BATT-Signalen verwendet werden. Eine kundenspezifische Anpassung des Gehäuses kann gemäß Ihren Anforderungen realisiert werden
Splitter C1

Splitter C1
Der Unsealed Splitter C1 ist ein sternförmig aufgebauter, lokaler Verteilerpunkt für alle elektronischen Steuer- und Regelgeräte, die mit einem CAN-Bus verbunden sind. Es ist möglich, einen lokalen CAN-Anschlusspunkt für bis zu 3 CAN-Geräte zu schaffen. Alle Splitter C1 sind standardmäßig mit oder ohne Abschlusswiderstand erhältlich. Zudem kann der Splitter verwendet werden, um die Masseleitungen (GND) verschiedener Komponenten an einem einzigen Punkt zusammenzuführen und so sicherzustellen, dass alle auf demselben Potentialniveau liegen.
Möchten Sie, dass wir einen unserer Splitter individuell für Ihre Anwendung anpassen?
Kein Problem! Wir helfen Ihnen dabei, eine maßgeschneiderte Lösung zu erhalten.