Bauform | Maße | 3D | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3535 UV-A | 3.45 | 3.45 | 2 | SMT | |||
3535 UV-C | - | - | - | SMT |
LTSpice-Dateien
Merkmale
- UV-LEDs mit hoher Ausgangsleistung
- Niedriger thermischer Widerstand
- Peak-Wellenlängen: 275, 365, 385, 395, 405 nm
- Standard-Lötpad-Footprint
Anwendung
- UV-A:
- UV-Härtung
- Druck- / Beschichtungsklebstoff
- Fälschungserkennung
- Sicherheitsforensik
- Spezial-Beleuchtung
- UV-C:
- Sterilisation
- Oberflächendesinfektion
- Wasseraufbereitung
- Luftentkeimung
Application Notes
Artikeldaten
Alle
3535 UV-A
3535 UV-C
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 15335327BA250 | SPEC | |
![]() | 15335327BA252 | SPEC | |
![]() | 15335327CA452 | SPEC | |
![]() | 15335327CA554 | SPEC | |
![]() | 15335337AA350 | SPEC | |
![]() | 15335338AA350 | SPEC | |
![]() | 15335339AA350 | SPEC | |
![]() | 15335340AA350 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | λPeak typ. (nm) | Φe min. (mW) | Φe typ. (mW) | Φe max. (mW) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Muster |
---|
Auch interessant
Videos
Würth Elektronik Webinar: Desinfektion mit UV-C LEDs