Material Properties | |
---|---|
Isolationsmaterial | Nylon 66; PA66 |
Isolation Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Isolationsfarbe | Beige |
Farbe | Beige |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Zinn |
Kontakttyp | Stamped |
General Information | |
---|---|
Betriebstemperatur | -40 °C up to +105 °C |
Einhaltung | RoHS |
IR 1 | 3 A |
Arbeitsspannung | 250 V (AC) |
Spannungsfestigkeit | 1000 V (AC) |
Kontaktwiderstand | 20 mΩ |
RISO | 1000 MΩ |
Raster | 2.54 mm |
Gender | Männlich |
Typ | Vertikal |
Certification | |
---|---|
UL-Zulassung | E323964 |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Beutel |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61900211121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 5.08 | Beutel | 645001 | |
![]() | 61900311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 7.62 | Beutel | 645001 | |
![]() | 61900411121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 10.16 | Beutel | 645001 | |
![]() | 61900511121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 5 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 12.7 | Beutel | 645001 | |
![]() | 61900611121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 15.24 | Beutel | 645001 | |
![]() | 61900711121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | 3 | 250 | PCB | 20 | max. | 17.78 | Beutel | 645001 | |
![]() | 61900811121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 20.32 | Beutel | 612690 645001 | |
![]() | 61901011121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10 | 2.54 | Männlich | Vertikal | THT | – | 250 | PCB | 20 | max. | 25.4 | Beutel | 645001 |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61900211121 | SPEC |
![]() | 61900311121 | SPEC |
![]() | 61900411121 | SPEC |
![]() | 61900511121 | SPEC |
![]() | 61900611121 | SPEC |
![]() | 61900711121 | SPEC |
![]() | 61900811121 | SPEC |
![]() | 61901011121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Pins (pcs) | Raster (mm) | Gender | Typ | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | L (mm) | Verpackung | Design Kit | Muster |
---|
Gegenstecker
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: