Merkmale
- Integrierter störungsarmer Taktgenerator
- Shunt Widerstand zur Messung des Eingangs- und Ausgangsstroms
- Drahtbrücke zur Auswahl von interleaved- and interleaved- Modus
- Pads zur Evaluierung verschiedener Eingangsfilter Konfigurationen
- DC/DC Konverter. MagI³C Power Modul 171 021 501
- Leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22)
Anwendung
- Verdoppelung der Ausgangsleistung
- Bessere thermische Wärmeverteilung (Ausdehnung von hot spots)
- Reduzierter Eingangs-und Ausgangsspannungswelligkeit (interleaved mode)
- Schnelleres Transienten Verhalten
Artikeldaten
Beinhaltet folgende Produkte
![](/components/media/o141323v214%20Single_VDRM_171021501.jpg)
MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module: 171021501
![](/components/media/o15044v214%20WE-PD2.jpg)
WE-PD2 SMT-Speicherdrossel: 744773047
![](/components/media/o14950v214%20Single_WE-MLCC_0805.jpg)
WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC): 885012207004
![](/components/media/o55799v214%20Single_WCAP-ATG8.jpg)
WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren: 860010473011
![](/components/media/o35992v214%20Single-WR-PHD-61303621121.jpg)
WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header: 61300421121
![](/components/media/o58973v214%20Single_WR-TBL_Serie_5027_691502710002.jpg)
WR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular: 691502710002
Videos
#askLorandt erklärt: Stromverdoppelung mit MagI³C-Power Modulen
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules