Merkmale
- Integrierter störungsarmer Taktgenerator
- Shunt Widerstand zur Messung des Eingangs- und Ausgangsstroms
- Drahtbrücke zur Auswahl von interleaved- and interleaved- Modus
- Pads zur Evaluierung verschiedener Eingangsfilter Konfigurationen
- DC/DC Konverter. MagI³C Power Modul 171 021 501
- Leitungsgebundene und abgestrahlte EMV (konform nach Norm EN55022 Klasse B / CISPR-22)
Anwendung
- Verdoppelung der Ausgangsleistung
- Bessere thermische Wärmeverteilung (Ausdehnung von hot spots)
- Reduzierter Eingangs-und Ausgangsspannungswelligkeit (interleaved mode)
- Schnelleres Transienten Verhalten
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Beschreibung | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178003 | SPEC | 2 Dateien | NRND i| Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre | MagI³C Current Sharing | 7 - 50 | 2.5 - 15 | 5 |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
178003 | SPEC |
Angebot |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Beschreibung | Vin (V) | Vout (V) | Iout (A) | Angebot |
---|
Beinhaltet folgende Produkte

MagI³C-VDRM Variable Step Down Regulator Module: 171021501

WE-PD2 SMT-Speicherdrossel: 744773047

WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC): 885012207004

WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren: 860010473011

WR-PHD 2.54 mm THT Dual Pin Header: 61300421121

WR-TBL Serie 5027 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular: 691502710002
Videos
#askLorandt erklärt: Stromverdoppelung mit MagI³C-Power Modulen
Videos
WE meet @ Digital Days 2021: Improving the EMI performance of isolated power modules